S9 P-Leiste - Poppet valve plate for S9-valve
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Control elements
Accessories for cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/steuer-regelelemente/zubehoer/p-leiste.prj},{NB=HO-PLK-1/4-2 PD 37175-0002 P-Leiste},{SERIE=Size S9-G1/4\"},{TYP=PLK-1/4-2},{NENN=PD 37175-0002},{NUMBER=2.000},{WEIGHT=0,31},{A=89.000},{B=99.000},{P1=40.000},{P2=20.000},{P3=20.000},{P4=10.000},{P5=30.000},{P6=30.000},{P7=4.000},{P8=65.500},{P9=38.000},{P10=13.000},{P11=6.500},{P12=12.000},{P13=28.000},{P14=33.000},{P15=20.000},{P16=10.000},{P17=14.950},{P18=13.720},{FORM=A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIE
Size
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
NUMBER
Number of valves
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
PO-PLK-1/8-2 PD 37174-000...
Size S9-G1/8"
PLK-1/8-2
2.000
0,28
65.000
79.000
PO-PLK-1/8-3 PD 37174-000...
Size S9-G1/8"
PLK-1/8-3
3.000
0,31
88.000
102.000
PO-PLK-1/8-4 PD 37174-000...
Size S9-G1/8"
PLK-1/8-4
4.000
0,34
111.000
125.000
PO-PLK-1/8-5 PD 37174-000...
Size S9-G1/8"
PLK-1/8-5
5.000
0,37
134.000
148.000
PO-PLK-1/8-6 PD 37174-000...
Size S9-G1/8"
PLK-1/8-6
6.000
0,40
157.000
171.000
PO-PLK-1/8-7 PD 37174-000...
Size S9-G1/8"
PLK-1/8-7
7.000
0,43
180.000
194.000
PO-PLK-1/8-8 PD 37174-000...
Size S9-G1/8"
PLK-1/8-8
8.000
0,47
203.000
217.000
PO-PLK-1/8-9 PD 37174-000...
Size S9-G1/8"
PLK-1/8-9
9.000
0,50
226.000
240.000
PO-PLK-1/8-10 PD 37174-00...
Size S9-G1/8"
PLK-1/8-10
10.000
0,53
249.000
263.000
PO-PL-1/8-2 PD 32763-0002...
Size S9-G1/8"
PL-1/8-2
2.000
0,28
65.000
79.000
PO-PL-1/8-3 PD 32763-0003...
Size S9-G1/8"
PL-1/8-3
3.000
0,31
88.000
102.000
PO-PL-1/8-4 PD 32763-0004...
Size S9-G1/8"
PL-1/8-4
4.000
0,34
111.000
125.000
PO-PL-1/8-5 PD 32763-0005...
Size S9-G1/8"
PL-1/8-5
5.000
0,37
134.000
148.000
PO-PL-1/8-6 PD 32763-0006...
Size S9-G1/8"
PL-1/8-6
6.000
0,40
157.000
171.000
PO-PL-1/8-7 PD 32763-0007...
Size S9-G1/8"
PL-1/8-7
7.000
0,43
180.000
194.000
PO-PL-1/8-8 PD 32763-0008...
Size S9-G1/8"
PL-1/8-8
8.000
0,47
203.000
217.000
PO-PL-1/8-9 PD 32763-0009...
Size S9-G1/8"
PL-1/8-9
9.000
0,50
226.000
240.000
PO-PL-1/8-10 PD 32763-001...
Size S9-G1/8"
PL-1/8-10
10.000
0,53
249.000
263.000
PO-PLK-1/4-2 PD 37175-000...
Size S9-G1/4"
PLK-1/4-2
2.000
0,31
89.000
99.000
PO-PLK-1/4-3 PD 37175-000...
Size S9-G1/4"
PLK-1/4-3
3.000
0,35
122.000
132.000
PO-PLK-1/4-4 PD 37175-000...
Size S9-G1/4"
PLK-1/4-4
4.000
0,39
155.000
165.000
PO-PLK-1/4-5 PD 37175-000...
Size S9-G1/4"
PLK-1/4-5
5.000
0,43
188.000
198.000
PO-PLK-1/4-6 PD 37175-000...
Size S9-G1/4"
PLK-1/4-6
6.000
0,47
221.000
231.000
PO-PLK-1/4-7 PD 37175-000...
Size S9-G1/4"
PLK-1/4-7
7.000
0,51
254.000
264.000
PO-PLK-1/4-8 PD 37175-000...
Size S9-G1/4"
PLK-1/4-8
8.000
0,55
287.000
297.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청