S9 G1/8 - G1/2 pneumatic - Electrically actuated directional control valves G1/8 - G1/2 - with standard solenoids
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Control elements
Electrically actuated valves
Electrically actuated - ATEX version
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/steuer-regelelemente/elektrische/exschutz/s9atex_asm.prj},{NB=HO-PA10313-0033 S9 581-1/8-00 ATEX (0)elektrisch betätigtes Wegeventil},{GG=9.728},{GK=8.566},{GG1=9.728},{GK1=8.566},{G1G=15.000},{B=40.000},{B1=63.000},{C=55.500},{C1=24.000},{C2=15.500},{C3=10.500},{D=87.500},{D1=128.000},{D2=140.000},{E=56.000},{E1=208.000},{K=5.500},{A1=5.000},{P=22.000},{H=18.000},{H1=33.500},{H2=42.500},{H3=24.500},{H4=54.000},{BD=3.200},{BD1=5.600},{T1=4.000},{S=32.000},{S1=8.000},{P1=16.600},{MODUL=2.000},{DESCRIPTION=5/2},{G=1/8},{G1=1/8},{NENN1=10312},{NENN2=10313},{NENN3=10364},{NENN4=10314},{NENN5=10315},{NENN6=},{NENN7=},{BESTELL1=S9 581RF},{BESTELL2=S9 581},{BESTELL3=S9 581RFB},{BESTELL4=S9 581S-RF},{BESTELL5=S9 581S},{BAUTYPE=1},{CONNECT1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
DESCRIPTION
Model to execute
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
G1
External pilot air
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
B1
[mm]
C
Distance Mounting holes
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
E1
Total height
[mm]
K
Diameter mounting holes
[mm]
A1
[mm]
P
Thickness
[mm]
H
Distance connections
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
BD
Through hole
[mm]
BD1
Fall diameter
[mm]
T1
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
P1
[mm]
PO-PA10299-0033 S9 381-1/...
3/2
1/8
1/8
40.000
63.000
37.000
24.000
15.500
10.500
69.500
110.000
122.000
56.000
190.000
5.500
5.000
22.000
18.000
33.500
42.500
24.500
36.000
3.200
5.600
4.000
32.000
8.000
16.600
PO-PA12718-0033 S9 381-1/...
3/2
1/4
1/8
52.000
63.000
47.000
28.500
20.000
10.000
84.000
126.000
137.000
62.000
209.000
6.500
6.000
32.000
22.000
41.000
52.000
30.000
44.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PA16414-0033 S9 381-1/...
3/2
1/2
1/8
70.000
68.000
68.000
39.000
29.000
12.500
117.000
158.000
167.000
70.000
246.000
6.500
7.000
40.000
32.000
57.000
73.000
5.300
9.500
6.000
52.000
16.000
32.000
PO-PA10313-0033 S9 581-1/...
5/2
1/8
1/8
40.000
63.000
55.500
24.000
15.500
10.500
87.500
128.000
140.000
56.000
208.000
5.500
5.000
22.000
18.000
33.500
42.500
24.500
54.000
3.200
5.600
4.000
32.000
8.000
16.600
PO-PA12680-0033 S9 581-1/...
5/2
1/4
1/8
52.000
63.000
67.000
29.500
20.000
10.000
106.000
148.000
159.000
62.000
231.000
6.500
6.000
32.000
22.000
41.000
52.000
30.000
66.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PA16172-0033 S9 581-1/...
5/2
1/2
1/8
70.000
68.000
100.000
39.000
29.000
12.500
149.000
190.000
201.500
70.000
283.000
6.500
7.000
40.000
32.000
57.000
73.000
5.300
9.500
6.000
52.000
16.000
32.000
PO-PA10333-0033 S9 581RFG...
5/3
1/8
1/8
40.000
63.000
55.500
24.000
15.500
10.500
87.500
128.000
140.000
56.000
208.000
5.500
5.000
22.000
18.000
33.500
42.500
24.500
54.000
3.200
5.600
4.000
32.000
8.000
16.600
PO-PA12705-0033 S9 581RFG...
5/3
1/4
1/8
52.000
63.000
67.000
29.500
20.000
10.000
106.000
148.000
159.000
62.000
231.000
6.500
6.000
32.000
22.000
41.000
52.000
30.000
66.000
4.200
7.500
4.500
37.500
11.000
25.000
PO-PA16176-0033 S9 581RFG...
5/3
1/2
1/8
70.000
68.000
100.000
39.000
29.000
12.500
149.000
190.000
201.500
70.000
283.000
6.500
7.000
40.000
32.000
57.000
73.000
5.300
9.500
6.000
52.000
16.000
32.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청