Rod eye - Rod eye
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Accessories for cylinder
Cylinder mounting
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/zubehoer/zylinderbefestigung/ga.prj},{NB=HO-GA-M12 KY6185 Gelenkauge},{FORM=KY6185},{ZYL=40},{LAUF=26.000},{NORM=nach ISO 8},{P=12.000},{T=17.000},{U=12.000},{U1=16.000},{V=32.000},{W=66.000},{W1=22.000},{X=50.000},{Z=M12},{ZZ1=10.466},{Z1=17.500},{SW=19.000},{K=18.000},{GRAD=16.000},{Z2=23.000},{SW6=35.000},{ZZ2=MIN},{FORM2=a}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
ⁿ/ₐ
LAUF
[mm]
NORM
[mm]
P
Diameter H7
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
U1
[mm]
V
[mm]
W
Total length
[mm]
W1
Thread depth
[mm]
X
[mm]
Z
Thread
ⁿ/ₐ
Z1
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
PO-KX6023 GA-M4 rod eye
10
20.000
nach ISO 8
5.000
9.000
6.000
8.000
16.000
35.000
12.000
27.000
M4
9.000
8.000
PO-KL6022 GA-M5 rod eye
12
35.000
nach ISO 8
5.000
11.000
6.000
8.000
20.000
36.500
8.000
27.000
M5
9.000
11.000
PO-KY6144 GA-M6 rod eye
12 / 16
21.000
nach ISO 8
6.000
11.000
6.750
9.000
20.000
40.000
12.000
30.000
M6
10.000
11.000
PO-KY6145 GA-M8 rod eye
20
22.000
nach ISO 8
8.000
13.000
9.000
12.000
24.000
48.000
16.000
36.000
M8
12.500
14.000
PO-KY6147 GA-M10x1,25 rod...
25 / 32
23.000
nach ISO 8
10.000
15.000
10.500
14.000
28.000
57.000
20.000
43.000
M10x1,25
15.000
17.000
PO-KY6146 GA-M10 rod eye
32
24.000
nach ISO 8
10.000
15.000
10.500
14.000
28.000
57.000
20.000
43.000
M10
15.000
17.000
PO-KY6148 GA-M12x1,25 rod...
40
25.000
nach ISO 8
12.000
17.000
12.000
16.000
32.000
66.000
22.000
50.000
M12x1,25
17.500
19.000
PO-KY6185 GA-M12 rod eye
40
26.000
nach ISO 8
12.000
17.000
12.000
16.000
32.000
66.000
22.000
50.000
M12
17.500
19.000
PO-KY6149 GA-M16 rod eye
50 / 63
27.000
nach ISO 8
16.000
22.000
15.000
21.000
42.000
85.000
28.000
64.000
M16
22.000
22.000
PO-KY6150 GA-M16 x 1,5 ro...
50 / 63
28.000
nach ISO 8
16.000
22.000
15.000
21.000
42.000
85.000
28.000
64.000
M16 x 1,5
22.000
22.000
PO-KY6151 GA-M20 x 1,5 ro...
80 / 100
29.000
nach ISO 8
20.000
26.000
18.000
25.000
50.000
102.000
33.000
77.000
M20 x 1,5
27.500
32.000
PO-KY6152 GAN-M24 x 2 rod...
125
30.000
nach CETOP RP 103 P
25.000
31.000
22.000
31.000
60.000
124.000
42.000
94.000
M24 x 2
33.500
36.000
PO-KY6862 GAN-M27 x 2 rod...
125
31.000
nach CETOP RP 103 P
30.000
36.000
25.000
37.000
70.000
145.000
51.000
110.000
M27 x 2
40.000
41.000
PO-KY6863 GAN-M36 x 2 rod...
160/200
32.000
nach CETOP RP 103 P
35.000
41.000
28.000
43.000
80.000
165.000
56.000
125.000
M36 x 2
46.000
50.000
PO-KY6864 GAN-M42 x 2 rod...
250
33.000
nach CETOP RP 103 P
40.000
46.000
33.000
49.000
90.000
187.000
60.000
142.000
M42 x 2
53.000
55.000
PO-KYXXX GAN-M48 x 2 rod ...
320
34.000
nach CETOP RP 103 P
50.000
59.000
45.000
60.000
116.000
218.000
65.000
160.000
M48 x 2
65.000
65.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청