GDL-FE - Pair of Single Rails GDL-FE
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Guideline Aluminium Roller Guide
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/rollenfuehrung/gdlfe_asm.prj},{NB=HO-20501GDL-FE-20(L=94 B=00)Baugruppe},{SIZE=20},{VERSION=0},{CONNECT1=0},{L=94},{B=0},{LMAX=4000.000},{LS=92.000},{BE=20.000},{H3=22.600},{D1=5.500},{D2=10.000},{L12=60.000},{T2=7.000},{L9=80.000},{FS6=4.800},{FS7=15.000},{X4=5.300},{IDNR1=20501.000},{IDNR2=20893.000},{IDNR3=20504.000},{FS1=3.000},{L01=94.000},{X7=10.000},{PF1=9.500},{PF2=4.900},{PPATH=gdlfe_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SIZE
Rail size
[mm]
LMAX
Maximum Rail length
[mm]
LS
[mm]
BE
[mm]
H3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L12
[mm]
T2
[mm]
L9
[mm]
FS1
[mm]
PF1
[mm]
PF2
[mm]
PO-20928GDL-FE-12(L=60 B=...
12
4000.000
64.000
12.000
14.700
3.400
6.000
40.000
5.500
57.000
0.000
5.500
3.400
PO-20500GDL-FE-15(L=80 B=...
15
4000.000
78.000
15.250
18.700
4.500
8.000
60.000
6.000
68.000
1.000
7.000
4.400
PO-20501GDL-FE-20(L=94 B=...
20
4000.000
92.000
20.000
22.600
5.500
10.000
60.000
7.000
80.000
3.000
9.500
4.900
PO-20502GDL-FE-25(L=100 B...
25
4000.000
98.000
25.000
27.000
6.600
11.000
60.000
10.000
84.000
3.000
12.000
6.400
PO-20825GDL-FE-35(L=136 B...
35
4000.000
135.000
35.000
37.000
9.000
15.000
80.000
11.500
117.000
3.000
17.000
8.900
PO-20826GDL-FE-45(L=166 B...
45
4000.000
165.000
45.000
46.000
11.000
18.000
105.000
14.500
146.000
4.000
22.000
9.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청