Cylinder series P1A 10-25mm according to ISO 6432 - 10-25 mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Standard cylinder
Cylinder series P1A 10-25mm - according to ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/normzylinder/p1a/p1a_asm.prj},{NB=P1A-S012DS-0001(000)},{ZYL=12.00},{TYPE=1},{STROKE=1},{SEAL=0},{CONNECT1=0},{CONNECT2=0},{CONNECT3=0},{EE=M5},{BE=M16 x 1,5},{CD=6.00},{BF=13.00},{L=9.00},{AF=18.00},{WH=22.00},{AM=16.00},{KK=M6},{SW=5.00},{EW=12.00},{BE1=16.00},{EE1=5.000},{KK1=6.00},{A1=8.00},{A3=9.00},{SW2=24.00},{SW3=8.00},{PPATH=p1a_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
BE
ⁿ/ₐ
CD
H9
[mm]
BF
[mm]
L
[mm]
AF
[mm]
WH
+/-1.2
[mm]
AM
0/-2
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
C
[mm]
EW
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
ZJ
[mm]
XC
[mm]
P
[mm]
P1A-S010DS-0001
10.00
M5
M12 x 1,25
4.00
10.00
6.00
12.00
16.00
12.00
M4
0.00
13.000
8.00
13.500
16.000
85.000
65.000
47.000
P1A-S012DS-0001
12.00
M5
M16 x 1,5
6.00
13.00
9.00
18.00
22.00
16.00
M6
5.00
17.800
12.00
17.400
20.000
100.000
76.000
49.000
P1A-S016MS-0001
16.00
M5
M16 x 1,5
6.00
13.00
9.00
18.00
22.00
16.00
M6
5.00
17.800
12.00
17.500
20.000
105.000
83.000
54.000
P1A-S020MS-0001
20.00
G1/8
M22 x 1,5
8.00
14.00
12.00
20.00
24.00
20.00
M8
7.00
23.800
16.00
23.400
27.000
126.000
96.000
68.000
P1A-S025MS-0001
25.00
G1/8
M22 x 1,5
8.00
14.00
12.00
22.00
28.00
22.00
M10 x 1,25
9.00
26.800
16.00
26.600
31.000
133.000
105.000
69.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청