P5RS - 16-32mm
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Handling products
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/handlingproducts/p5rs.prj},{NB=P5RS-020DSG190B},{IDNR=P5RS-020DSG190B},{ZYL=20.00},{A=128.00},{B=68.00},{C=55.00},{D=78.00},{E=47.00},{F=15.00},{G=46.000},{H=62.50},{H1=60.00},{I=M6 x 7 dp.P.C.D46},{I1=6.00},{I3=7.00},{J=38.00},{K=10.00},{L=M6 x 8 dp},{L1=6.00},{L2=8.00},{M=17.00},{N=27.00},{O=18.50},{P=G1/8},{P1=9.728},{Q=10.00},{Q1=3.50},{S1=10.00},{S2=22 x 2,5 dp},{S22=22.00},{S23=2.50},{T=32 x 3 dp},{T1=32.00},{T2=3.00},{U=D 8,6 through, D14 x 8,5 deep, M10 x 15 deep},{U1=8.60},{U2=14.00},{U3=8.50},{U4=10.00},{U5=15.00},{V=M4 x 6 dp},{V1=4.00},{V2=6.00},{W1=M12 x 1,0},{W11=12.00},{W2=23.00},{W3=32.00},{X1=8.00},{X2=19.00},{Y1=---},{Y2=0.00},{N1=14.50},{N2=10.00},{T3=27.00},{T4=3.00},{W4=16.00},{W5=10.00},{W6=4.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
ZYL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
I
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
S1
[mm]
S2
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
V
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
W2
[mm]
W3
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
ⁿ/ₐ
Y2
[mm]
P5RS-016DSG190B
P5RS-016DSG190B
16.00
108.00
58.00
47.00
62.00
38.00
15.00
38.000
50.00
48.00
M5 x 7 dp.P.C.D38
33.00
8.00
M5 x 8 dp
14.00
26.00
15.50
G1/8
8.00
6.00
17 x 2,5 dp
24 x 3 dp
D 6,8 through, D11 x 6,5 ...
M3 x 4 dp
M10 x 1,0
27.00
26.00
7.00
17.00
---
0.00
P5RS-020DSG190B
P5RS-020DSG190B
20.00
128.00
68.00
55.00
78.00
47.00
15.00
46.000
62.50
60.00
M6 x 7 dp.P.C.D46
38.00
10.00
M6 x 8 dp
17.00
27.00
18.50
G1/8
10.00
10.00
22 x 2,5 dp
32 x 3 dp
D 8,6 through, D14 x 8,5 ...
M4 x 6 dp
M12 x 1,0
23.00
32.00
8.00
19.00
---
0.00
P5RS-025DSG190B
P5RS-025DSG190B
25.00
135.50
77.00
58.50
84.00
55.00
15.50
48.000
67.00
65.00
M6 x 9 dp P.C.D48
41.50
10.00
M6 x 8 dp
17.00
37.00
20.00
G1/8
12.00
13.00
22 x 3 dp
32 x 3,7 dp
D 8,6 through, D14 x 8,5 ...
M4 x 5 dp
M14 x 1,5
36.00
37.00
8.00
22.00
MC150M
52.00
P5RS-032DSG190B
P5RS-032DSG190B
32.00
170.00
94.00
69.50
106.00
68.00
20.00
55.000
85.00
83.00
M8 x 10 dp. P.C.D55
49.50
12.50
M8 x 8,5 dp
20.00
47.00
24.00
G1/8
12.00
13.00
26 x 3 dp
35 x 4,7 dp
D 10,5 through, D18 x 10,...
M5 x 5 dp
M20 x 1,5
43.00
47.00
12.00
30.00
MC225M
62.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청