카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
F37 - Flare flange | ISO 6164 Bohrbild
Parker
Parflange® F37
ISO 6164
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/iso6164/flanges/f37_flare_flange_iso6164.prj},{NB=F37 - Boerdelflansch F37-440-CFX},{ERMETO=F37-440-CFX},{INFO=PDF Link},{BE=ohne Simmerring},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=2 1/2},{A=83.4},{G=120},{N=125},{L=50},{WEIGHT=3.20000},{ZOOM=0.600},{ZFACTOR=0.800},{PN=400},{DB=22.000},{D1=85.000},{D1K=83.000},{T=9.500},{D2=76.000},{R1=20.000},{V=1.000},{ERMETO2=F37-440-CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
BE
Comments
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
A
Width
[mm]
G
Width
[mm]
N
Width
[mm]
L
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PN
Pressure
[bar]
F37 - Flare flange F37-43...
F37-432-CFX
without lockring
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
69.3
100
105
40
1.79560
400
F37 - Flare flange F37-44...
F37-440-CFX
without lockring
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
83.4
120
125
50
3.20000
400
F37 - Flare flange F37-44...
F37-44073-CFX
with lockring
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
83.4
120
125
50
2.69460
400
F37 - Flare flange F37-44...
F37-448-CFX
without lockring
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
102.5
150
155
52
5.25670
400
F37 - Flare flange F37-44...
F37-448909-CFX
with lockring
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
102.5
150
155
52
5.30000
400
F37 - Flare flange F37-43...
F37-432-SSX
without lockring
Stainless Steel
2
69.3
100
105
40
1.80000
400
F37 - Flare flange F37-44...
F37-440-SSX
without lockring
Stainless Steel
2 1/2
83.4
120
125
50
3.00000
400
F37 - Flare flange F37-44...
F37-44073-SSX
with lockring
Stainless Steel
2 1/2
83.4
120
125
50
3.10000
400
F37 - Flare flange F37-44...
F37-448-SSX
without lockring
Stainless Steel
3
102.5
150
155
52
5.40000
400
F37 - Flare flange F37-44...
F37-448909-SSX
with lockring
Stainless Steel
3
102.5
150
155
52
5.29000
400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청