카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
F37 - Flare flange | SAE 6000/ISO 6162-2 footprint
Parker
Parflange® F37
6000 PSI
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/6000psi/flanges/f37_flare_flange_6000psi.prj},{NB=F37 - Boerdelflansch F37-616-CFX},{ERMETO=F37-616-CFX},{V=1.000},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=1},{A=27.8},{B=57.2},{G=70},{H=81.00},{M=80},{N=75},{O=84},{L=24},{R1=12.0},{R2=35.0},{D2=46.0},{D3=39.0},{H1=0.000},{D140=13},{D125=7.5},{ZOOM=0.750},{WEIGHT=0.53170},{ZFACTOR=1.000},{PN=420},{ERMETO2=F37-616-CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
G
Width
[mm]
H
Lenght
[mm]
M
Width
[mm]
N
Width
[mm]
O
Width
[mm]
L
Width
[mm]
H1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PN
Pressure
[bar]
F37 - Flare flange F37-60...
F37-608-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
18.2
40.5
48
56.40
56
53
59
20
0.000
0.20890
420
F37 - Flare flange F37-61...
F37-612-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
23.8
50.8
60
71.35
70
66
75
24
0.000
0.43420
420
F37 - Flare flange F37-61...
F37-612/25-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
23.8
50.8
60
71.35
70
66
75
24
2.690
0.43420
420
F37 - Flare flange F37-61...
F37-616-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
27.8
57.2
70
81.00
80
75
84
24
0.000
0.53170
420
F37 - Flare flange F37-61...
F37-616/30-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
27.8
57.2
70
81.00
80
75
84
24
5.200
0.60440
420
F37 - Flare flange F37-62...
F37-620-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
31.8
66.6
78
95.50
90
83
99
30
0.000
0.90770
420
F37 - Flare flange F37-62...
F37-620/38-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
31.8
66.6
78
95.50
90
73
99
30
3.700
0.97670
420
F37 - Flare flange F37-62...
F37-624-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2
36.5
79.3
95
112.00
108
101
116
35
0.000
1.53600
420
F37 - Flare flange F37-63...
F37-632-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
44.5
96.8
114
133.50
128
120
137
40
0.000
2.39750
420
F37 - Flare flange F37-63...
F37-632/25-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
44.5
96.8
114
133.50
128
120
137
40
3.680
2.49500
420
F37 - Flare flange F37-60...
F37-608-SSX
Stainless Steel
1/2
18.2
40.5
48
56.40
56
53
59
20
0.000
0.21340
420
F37 - Flare flange F37-61...
F37-612-SSX
Stainless Steel
3/4
23.8
50.8
60
71.35
70
66
75
24
0.000
0.43650
420
F37 - Flare flange F37-61...
F37-612/25-SSX
Stainless Steel
3/4
23.8
50.8
60
71.35
70
66
75
24
2.690
0.46200
420
F37 - Flare flange F37-61...
F37-616-SSX
Stainless Steel
1
27.8
57.2
70
81.00
80
75
84
24
0.000
0.53000
420
F37 - Flare flange F37-61...
F37-616/30-SSX
Stainless Steel
1
27.8
57.2
70
81.00
80
75
84
24
5.200
0.59000
420
F37 - Flare flange F37-62...
F37-620-SSX
Stainless Steel
1 1/4
31.8
66.6
78
95.50
90
83
99
30
0.000
0.87150
420
F37 - Flare flange F37-62...
F37-620/38-SSX
Stainless Steel
1 1/4
31.8
66.6
78
95.50
90
73
99
30
3.700
0.92000
420
F37 - Flare flange F37-62...
F37-624-SSX
Stainless Steel
1 1/2
36.5
79.3
95
112.00
108
101
116
35
0.000
1.54000
420
F37 - Flare flange F37-63...
F37-632-SSX
Stainless Steel
2
44.5
96.8
114
133.50
128
120
137
40
0.000
2.51200
420
F37 - Flare flange F37-63...
F37-632/25-SSX
Stainless Steel
2
44.5
96.8
114
133.50
128
120
137
40
3.680
9999.99999
420
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청