카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
R - Retaining ring flange | SAE 3000/ISO 6162-1 footprint
Parker
Parflange® F37
3000 PSI
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/3000psi/flanges/r_retaining_ring_flange.prj},{NB=R - Halteringflansch R-348-CFX},{ERMETO=R-348-CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{A=61.9},{B=106.4},{G=132},{H=135.0},{M=136},{N=133},{O=137},{L=50},{R1=14.0},{R2=65.5},{D2=103},{D3=98},{D140=17},{D150=15.0},{WEIGHT=2.37090},{ZOOM=1.050},{ZFACTOR=1.400},{PN=210},{DR=103.100},{RR=3.000},{ERMETO2=R-348-CFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Size
[인치]
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
G
Width
[mm]
H
Lenght
[mm]
M
Width
[mm]
N
Width
[mm]
O
Width
[mm]
L
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
PN
Pressure
[bar]
R - Retaining ring flange...
R-308-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1/2
17.5
38.1
46
54.0
52
49
56
19
0.17555
350
R - Retaining ring flange...
R-312-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3/4
22.3
47.6
52
65.0
61
55
68
20
0.10000
350
R - Retaining ring flange...
R-316-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1
26.2
52.4
60
71.0
67
61
72
24
0.35810
350
R - Retaining ring flange...
R-320-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/4
30.2
58.7
68
79.0
78
75
82
22
0.44600
280
R - Retaining ring flange...
R-324-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2
35.7
69.9
78
93.0
90
85
96
25
0.62480
280
R - Retaining ring flange...
R-332-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
42.9
77.8
97
101.5
102
99
104
33
1.01800
280
R - Retaining ring flange...
R-340-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
50.8
88.9
109
115.5
114
111
117
44
2.84500
210
R - Retaining ring flange...
R-348-CFX
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
61.9
106.4
132
135.0
136
133
137
50
2.37090
210
R - Retaining ring flange...
R-308-SSX
Stainless Steel
1/2
17.5
38.1
46
54.0
52
49
56
19
0.18230
350
R - Retaining ring flange...
R-312-SSX
Stainless Steel
3/4
22.3
47.6
52
65.0
61
55
68
20
0.22730
350
R - Retaining ring flange...
R-316-SSX
Stainless Steel
1
26.2
52.4
60
71.0
67
61
72
24
0.34620
350
R - Retaining ring flange...
R-320-SSX
Stainless Steel
1 1/4
30.2
58.7
68
79.0
78
75
82
22
0.42600
280
R - Retaining ring flange...
R-324-SSX
Stainless Steel
1 1/2
35.7
69.9
78
93.0
90
85
96
25
0.60000
280
R - Retaining ring flange...
R-332-SSX
Stainless Steel
2
42.9
77.8
97
101.5
102
99
104
33
1.05150
280
R - Retaining ring flange...
R-340-SSX
Stainless Steel
2 1/2
50.8
88.9
109
115.5
114
111
117
44
1.60000
210
R - Retaining ring flange...
R-348-SSX
Stainless Steel
3
61.9
106.4
132
135.0
136
133
137
50
2.50000
210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청