카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RHV-R-ED EO - Non return valve
Parker
ERMETO Valves
Non return valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/rhv_r_ed.prj},{NB=EO Rueckschlagventil RHV38SREDOMD71},{ERMETO=RHV38SREDOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{SVC=},{SV=},{ED=X},{BAUREIHE=S},{D1=38},{GEWT1=G 1 1/2 A},{H2=12.9},{NVERS=2},{D=50.7},{DD=44.7},{B=2.0},{S=1.0},{NDMT1=47.803},{DN=29.0},{D3=55},{L1=85.5},{L2=69.5},{L3=22},{L4=100.0},{L4M=32.5},{S1=65},{S2=70},{S3=60},{WEIGHT=1.72000},{PNCF=250},{ZOOM=1.5},{PNA3C=250},{ZFACTOR=1.8},{PN71=250},{F2=5.15},{A=3.1},{D7=54.800},{D6=51.050},{T1=1.65},{NDM=52},{P1=2.0},{KDM=49.546},{I1=22},{F1=4.100},{DD3=38.250},{DD4=41.050},{TT1=16.150},{VERS=1},{XOMD=MIN},{ERMETO2=RHV38SREDOMD71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
SVC
Steel, zinc plated.,chrome6-free
ⁿ/ₐ
SV
Steel, zinc yellow plated
ⁿ/ₐ
ED
Stainless Steel
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
GEWT1
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Non return valve RHV06...
RHV06LREDOMDCF
X
L
6
G 1/8 A
3.5
14
35.0
28.0
8
42.5
17
17
14
0.05201
EO Non return valve RHV06...
RHV06LREDOMD71
X
L
6
G 1/8 A
3.5
14
35.0
28.0
8
42.5
17
17
14
0.08000
EO Non return valve RHV08...
RHV08LREDOMDCF
X
L
8
G 1/4 A
5.5
19
37.0
30.0
12
44.5
19
19
17
0.06800
EO Non return valve RHV08...
RHV08LREDOMD71
X
L
8
G 1/4 A
5.5
19
37.0
30.0
12
44.5
19
19
17
0.08820
EO Non return valve RHV10...
RHV10LREDOMDCF
X
L
10
G 1/4 A
7.5
19
45.5
38.5
12
53.0
22
24
19
0.10875
EO Non return valve RHV10...
RHV10LREDOMD71
X
L
10
G 1/4 A
7.5
19
45.5
38.5
12
53.0
22
24
19
0.13000
EO Non return valve RHV12...
RHV12LREDOMDCF
X
L
12
G 3/8 A
9.5
22
49.5
42.5
12
57.0
27
30
22
0.17533
EO Non return valve RHV12...
RHV12LREDOMD71
X
L
12
G 3/8 A
9.5
22
49.5
42.5
12
57.0
27
30
22
0.20000
EO Non return valve RHV15...
RHV15LREDOMDCF
X
L
15
G 1/2 A
11.5
27
52.5
45.5
14
60.5
27
32
27
0.22000
EO Non return valve RHV15...
RHV15LREDOMD71
X
L
15
G 1/2 A
11.5
27
52.5
45.5
14
60.5
27
32
27
0.22980
EO Non return valve RHV18...
RHV18LREDOMDCF
X
L
18
G 1/2 A
14.0
27
57.5
50.0
14
66.0
36
36
32
0.36300
EO Non return valve RHV18...
RHV18LREDOMD71
X
L
18
G 1/2 A
14.0
27
57.5
50.0
14
66.0
36
36
32
0.32200
EO Non return valve RHV22...
RHV22LREDOMDCF
X
L
22
G 3/4 A
18.0
32
62.5
55.0
16
71.0
41
46
36
0.46000
EO Non return valve RHV22...
RHV22LREDOMD71
X
L
22
G 3/4 A
18.0
32
62.5
55.0
16
71.0
41
46
36
0.46499
EO Non return valve RHV28...
RHV28LREDOMDCF
X
L
28
G 1 A
23.0
40
70.5
63.0
18
79.5
50
55
41
0.76996
EO Non return valve RHV28...
RHV28LREDOMD71
X
L
28
G 1 A
23.0
40
70.5
63.0
18
79.5
50
55
41
0.76310
EO Non return valve RHV35...
RHV35LREDOMDCF
X
L
35
G 1 1/4 A
29.0
50
79.5
69.0
20
90.5
60
60
50
1.20000
EO Non return valve RHV35...
RHV35LREDOMD71
X
L
35
G 1 1/4 A
29.0
50
79.5
69.0
20
90.5
60
60
50
1.22200
EO Non return valve RHV42...
RHV42LREDOMDCF
X
L
42
G 1 1/2 A
29.0
55
79.5
68.5
22
91.0
65
70
60
1.60000
EO Non return valve RHV42...
RHV42LREDOMD71
X
L
42
G 1 1/2 A
29.0
55
79.5
68.5
22
91.0
65
70
60
1.56474
EO Non return valve RHV06...
RHV06SREDOMDCF
X
S
6
G 1/4 A
3.5
19
38.5
31.5
12
46.0
19
19
17
0.07600
EO Non return valve RHV06...
RHV06SREDOMD71
X
S
6
G 1/4 A
3.5
19
38.5
31.5
12
46.0
19
19
17
0.09590
EO Non return valve RHV08...
RHV08SREDOMDCF
X
S
8
G 1/4 A
3.5
19
38.5
31.5
12
46.0
19
19
19
0.07891
EO Non return valve RHV08...
RHV08SREDOMD71
X
S
8
G 1/4 A
3.5
19
38.5
31.5
12
46.0
19
19
19
0.09801
EO Non return valve RHV10...
RHV10SREDOMDCF
X
S
10
G 3/8 A
5.5
22
45.5
38.0
12
54.0
22
24
22
0.13500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청