카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
HP46 Adapter - Swivel female union
Parker
PARKER Adapters
JIS Unions
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/20n_jis_verb/hp46.prj},{NB=Adapter Gerader Stutzen 6HP46S},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.800},{ERMETO=6HP46S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T4=3/8},{NDRT4=16.662},{D=7.000},{H1=22.000},{H2=22.000},{L=35.000},{B=12.200},{E=14.800},{A=7.100},{C=9.900},{F=12.510},{LM=18.500},{DBM=21.850},{LBM=10.000},{LMIP=3.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.11511},{ERMETO2=6HP46S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T4
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
D
Bore
[mm]
H1
HEX Body
[mm]
H2
HEX Nut
[mm]
L
Overall length w/o nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Adapters Swivel female un...
4HP46S
Steel
1/4
5.000
19.000
19.000
31.000
0.08654
Adapters Swivel female un...
6HP46S
Steel
3/8
7.000
22.000
22.000
35.000
0.11511
Adapters Swivel female un...
8HP46S
Steel
1/2
11.000
27.000
27.000
38.000
0.18566
Adapters Swivel female un...
12HP46S
Steel
3/4
16.000
37.000
37.000
40.000
0.36336
Adapters Swivel female un...
16HP46S
Steel
1
21.000
41.000
41.000
46.000
0.41797
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청