카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
2507 Adapter - Swivel male elbow
Parker
PARKER Adapters
Female swivel NPSM/ male UNF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/18n_npsm_aufs_unf_eins/2507.prj},{NB=Adapter Winkel-Einschraubstutzen 2507-8-12},{IDNR=},{ZFACTOR=0.900},{ZOOM=0.700},{ERMETO=2507-8-12},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{B=3/4-16},{NDRB=19.0500},{KDRB=17.1780},{TTYPB=UNF},{A1=3/4-14},{NDRA1=26.2636},{C=32.000},{C1=19.000},{C2=22.000},{D=16.000},{D1=10.000},{M1=33.000},{W3=42.000},{N5=41.000},{E=14.220},{LK=8.560},{DK=23.810},{DE=21.020},{BK=19.050},{L5=25.600},{L1Z=8.700},{DF=16.760},{LF=4.900},{LKM=7.900},{DS=26.540},{LS=1.000},{SS=2.210},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=2507-8-12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
B
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
A1
Thread NPSM
ⁿ/ₐ
C
HEX Nut
[mm]
C1
HEX Body
[mm]
C2
HEX locknut
[mm]
D
Bore
[mm]
D1
Bore
[mm]
M1
Length
[mm]
W3
Overall length
[mm]
N5
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Adapters Swivel male elbo...
2507-4-4
Steel
7/16-20
1/4-18
18.000
11.000
14.000
6.000
4.000
20.000
25.000
26.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-6-4
Steel
9/16-18
1/4-18
18.000
14.000
18.000
6.000
8.000
22.000
27.000
32.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-6-6
Steel
9/16-18
3/8-18
22.000
14.000
18.000
9.000
8.000
23.000
28.000
32.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-6-8
Steel
9/16-18
1/2-14
25.000
14.000
18.000
12.000
8.000
26.000
34.000
35.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-8-6
Steel
3/4-16
3/8-18
22.000
19.000
22.000
9.000
10.000
25.000
30.000
37.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-8-8
Steel
3/4-16
1/2-14
25.000
19.000
22.000
12.000
10.000
26.000
34.000
37.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-8-12
Steel
3/4-16
3/4-14
32.000
19.000
22.000
16.000
10.000
33.000
42.000
41.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-10-6
Steel
7/8-14
3/8-18
22.000
22.000
25.000
9.000
12.000
27.000
32.000
43.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-10-8
Steel
7/8-14
1/2-14
25.000
22.000
25.000
12.000
12.000
28.000
36.000
43.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-10-12
Steel
7/8-14
3/4-14
32.000
22.000
25.000
16.000
12.000
32.000
42.000
45.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-12-8
Steel
1 1/16-12
1/2-14
25.000
27.000
32.000
12.000
16.000
31.000
38.000
49.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-12-12
Steel
1 1/16-12
3/4-14
32.000
27.000
32.000
16.000
16.000
33.000
42.000
49.000
9999.99999
Adapters Swivel male elbo...
2507-16-16
Steel
1 5/16-12
1-11 1/2
38.000
33.000
38.000
21.000
21.000
39.000
49.000
52.000
0.52428
Adapters Swivel male elbo...
2507-20-20
Steel
1 5/8-12
1 1/4-11 1/2
48.000
41.000
48.000
29.000
27.000
45.000
55.000
57.000
0.94280
Adapters Swivel male elbo...
2507-24-24
Steel
1 7/8-12
1 1/2-11 1/2
54.000
48.000
54.000
35.000
33.000
48.000
59.000
61.000
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청