카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
R6MK4 Adapter - Swivel nut run tee
Parker
PARKER Adapters
Male/Female swivel adapters BSPP 60° cone
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/10n_bspp_aufs_eins_60/r6mk4.prj},{NB=Adapter T-Stutzen 20R6MK4SS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.900},{ZOOM=1.200},{ERMETO=20R6MK4SS},{BESTNR=20R6MK4},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T4=1 1/4},{NDRT4=41.910},{KDRT4=38.952},{C=50.000},{D=29.000},{L=48.000},{L1=48.000},{L2=58.000},{Y=41.000},{L2K=20.000},{D3=36.800},{LS=21.000},{DZ=38.530},{LZ=13.000},{DE=35.000},{DK=31.100},{LM=29.700},{DBM=49.850},{LBM=13.800},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.00002},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=20R6MK4SS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T4
Thread BSPP
ⁿ/ₐ
C
HEX Nut
[mm]
D
Bore
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Overall length w/o nut
[mm]
L2
Overall length with nut
[mm]
Y
HEX Body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Adapter Swivel nut run te...
2R6MK4SS
Stainless Steel
1/8
14.000
4.000
17.000
18.000
22.000
11.000
0.00002
Adapter Swivel nut run te...
4R6MK4SS
Stainless Steel
1/4
19.000
5.000
24.000
25.000
31.000
14.000
0.07800
Adapter Swivel nut run te...
6R6MK4SS
Stainless Steel
3/8
22.000
8.000
27.000
26.000
33.000
19.000
0.15000
Adapter Swivel nut run te...
8R6MK4SS
Stainless Steel
1/2
27.000
11.000
32.000
32.000
39.000
22.000
0.20660
Adapter Swivel nut run te...
10R6MK4SS
Stainless Steel
5/8
30.000
14.000
34.000
30.000
40.000
22.000
0.00002
Adapter Swivel nut run te...
12R6MK4SS
Stainless Steel
3/4
32.000
17.000
36.000
33.000
42.000
27.000
0.27300
Adapter Swivel nut run te...
16R6MK4SS
Stainless Steel
1
41.000
22.000
42.000
38.000
49.000
33.000
0.10709
Adapter Swivel nut run te...
20R6MK4SS
Stainless Steel
1 1/4
50.000
29.000
48.000
48.000
58.000
41.000
0.00002
Adapter Swivel nut run te...
2R6MK4S
Steel
1/8
14.000
4.000
17.000
18.000
22.000
11.000
0.02940
Adapter Swivel nut run te...
4R6MK4S
Steel
1/4
19.000
5.000
24.000
25.000
31.000
14.000
0.08400
Adapter Swivel nut run te...
6R6MK4S
Steel
3/8
22.000
8.000
27.000
26.000
33.000
19.000
0.12600
Adapter Swivel nut run te...
8R6MK4S
Steel
1/2
27.000
11.000
32.000
32.000
39.000
22.000
0.20316
Adapter Swivel nut run te...
10R6MK4S
Steel
5/8
30.000
14.000
34.000
30.000
40.000
22.000
0.18954
Adapter Swivel nut run te...
12R6MK4S
Steel
3/4
32.000
17.000
36.000
33.000
42.000
27.000
0.28400
Adapter Swivel nut run te...
16R6MK4S
Steel
1
41.000
22.000
42.000
38.000
49.000
33.000
0.44000
Adapter Swivel nut run te...
20R6MK4S
Steel
1 1/4
50.000
29.000
48.000
48.000
58.000
41.000
0.75070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청