카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
AOEG Adapter - Elbow
Parker
PARKER Adapters
UNF/NPTF Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/05n_unf_nptf/aoeg.prj},{NB=Adapter Winkel-Einschraubstutzen 10-1/2AOEGS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ERMETO=10-1/2AOEGS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T5=7/8-14},{NDRT5=0.8750},{KDRT5=0.7900},{TV=UNF},{PTF=1/2-14},{NDRPTF=0.84000},{KDRPTF=0.74504},{C4=25.000},{D2=12.000},{M=46.000},{N=19.000},{XX=32.000},{Y=27.000},{LZ=29.500},{L1Z=10.000},{DF=19.630},{LF=5.700},{LKM=9.100},{D5=30.500},{LS=1.300},{SS=2.500},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=10-1/2AOEGS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T5
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
PTF
Thread NPT/NPTF
ⁿ/ₐ
C4
HEX locknut
[mm]
D2
Bore
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
XX
Distance
[mm]
Y
HEX Body
[mm]
Adapters Elbow 8-3/8AOEGS
8-3/8AOEGS
Steel
3/4-16
3/8-18
22.000
10.000
37.000
16.000
25.000
22.000
Adapters Elbow 10-1/2AOEG...
10-1/2AOEGS
Steel
7/8-14
1/2-14
25.000
12.000
46.000
19.000
32.000
27.000
Adapters Elbow 12-3/4AOEG...
12-3/4AOEGS
Steel
1 1/16-12
3/4-14
32.000
16.000
51.000
21.000
34.000
33.000
Adapters Elbow 16-1AOEGS
16-1AOEGS
Steel
1 5/16-12
1-11 1/2
38.000
21.000
57.000
25.000
41.000
41.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청