카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WAS EO - Weld elbow
Parker
ERMETO Weld fittings
Tube to weld
Powered by
CAD모델 선택
{parker/l_schweiss/01l_anschweiss/was.prj},{NB=EO Winkel-Anschweissstutzen WAS42LX},{IDNR=},{ZFACTOR=1.900},{ZOOM=1.400},{ERMETO=WAS42LX},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{XOMD=0.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{D3=36.000},{D4=46.000},{L1=51.000},{L2=40.000},{L3=57.000},{L4=63.000},{S1=50.000},{S2=60.000},{T1=52.000},{P1=2.0},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.59500},{ERMETO2=WAS42LX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
D3
Bore
[mm]
D4
Connector diameter
[mm]
L1
Overall length w/o nut
[mm]
L2
Distance tube seat/center
[mm]
L3
Overall length
[mm]
L4
Overall length with nuts
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Weld elbow WAS06ZL
WAS06ZL
X
L
6.000
4.000
10.000
19.000
12.000
19.000
27.000
12.000
14.000
0.03207
EO Weld elbow WAS06L
WAS06L
X
L
6.000
4.000
10.000
19.000
12.000
19.000
27.000
12.000
14.000
0.03161
EO Weld elbow WAS06LX
WAS06LX
X
L
6.000
4.000
10.000
19.000
12.000
19.000
27.000
12.000
14.000
0.02021
EO Weld elbow WAS08ZL
WAS08ZL
X
L
8.000
6.000
12.000
21.000
14.000
23.000
29.000
12.000
17.000
0.04271
EO Weld elbow WAS08L
WAS08L
X
L
8.000
6.000
12.000
21.000
14.000
23.000
29.000
12.000
17.000
0.04176
EO Weld elbow WAS08LX
WAS08LX
X
L
8.000
6.000
12.000
21.000
14.000
23.000
29.000
12.000
17.000
0.02478
EO Weld elbow WAS10ZL
WAS10ZL
X
L
10.000
8.000
14.000
22.000
15.000
24.000
30.000
14.000
19.000
0.05577
EO Weld elbow WAS10L
WAS10L
X
L
10.000
8.000
14.000
22.000
15.000
24.000
30.000
14.000
19.000
0.05506
EO Weld elbow WAS10LX
WAS10LX
X
L
10.000
8.000
14.000
22.000
15.000
24.000
30.000
14.000
19.000
0.03100
EO Weld elbow WAS12ZL
WAS12ZL
X
L
12.000
10.000
16.000
24.000
17.000
25.000
32.000
17.000
22.000
0.07388
EO Weld elbow WAS12L
WAS12L
X
L
12.000
10.000
16.000
24.000
17.000
25.000
32.000
17.000
22.000
0.08026
EO Weld elbow WAS12LX
WAS12LX
X
L
12.000
10.000
16.000
24.000
17.000
25.000
32.000
17.000
22.000
0.05000
EO Weld elbow WAS15ZL
WAS15ZL
X
L
15.000
12.000
19.000
28.000
21.000
30.000
36.000
19.000
27.000
0.12908
EO Weld elbow WAS15L
WAS15L
X
L
15.000
12.000
19.000
28.000
21.000
30.000
36.000
19.000
27.000
0.12732
EO Weld elbow WAS15LX
WAS15LX
X
L
15.000
12.000
19.000
28.000
21.000
30.000
36.000
19.000
27.000
0.07780
EO Weld elbow WAS18ZL
WAS18ZL
X
L
18.000
15.000
22.000
31.000
23.500
33.000
40.000
24.000
32.000
0.18258
EO Weld elbow WAS18L
WAS18L
X
L
18.000
15.000
22.000
31.000
23.500
33.000
40.000
24.000
32.000
0.18200
EO Weld elbow WAS18LX
WAS18LX
X
L
18.000
15.000
22.000
31.000
23.500
33.000
40.000
24.000
32.000
0.11254
EO Weld elbow WAS22ZL
WAS22ZL
X
L
22.000
19.000
27.000
35.000
27.500
37.000
44.000
27.000
36.000
0.24397
EO Weld elbow WAS22L
WAS22L
X
L
22.000
19.000
27.000
35.000
27.500
37.000
44.000
27.000
36.000
0.23890
EO Weld elbow WAS22LX
WAS22LX
X
L
22.000
19.000
27.000
35.000
27.500
37.000
44.000
27.000
36.000
0.15270
EO Weld elbow WAS28ZL
WAS28ZL
X
L
28.000
24.000
32.000
38.000
30.500
42.000
47.000
36.000
41.000
0.37735
EO Weld elbow WAS28L
WAS28L
X
L
28.000
24.000
32.000
38.000
30.500
42.000
47.000
36.000
41.000
0.36925
EO Weld elbow WAS28LX
WAS28LX
X
L
28.000
24.000
32.000
38.000
30.500
42.000
47.000
36.000
41.000
0.26430
EO Weld elbow WAS35ZL
WAS35ZL
X
L
35.000
30.000
40.000
45.000
34.500
49.000
56.000
41.000
50.000
0.58032
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청