카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
F65OMX Triple-Lok - Swivel male stud
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Triple-Lok swivel nut straight thread
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/12/f65omx.prj},{NB=EO Gerader Einschraubadapter 8F65OMXS},{ERMETO=8F65OMXS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT5=3/4-16},{NDMT5=19.0500},{TTYP5=UNF},{ID=16.360},{RS=2.210},{GEWT6=3/4-16},{NDMT6=19.0500},{TTYP6=UNF},{A=42},{C3=22},{C4=22},{ZOOM=0.700},{ZFACTOR=0.900},{D=10},{D3=16.800},{D4=14.670},{D14=14.480},{LL1=10.990},{LL2=5.080},{LL=21},{WEIGHT=0.07351},{PN=350},{L1=11.100},{L2=2.250},{AA=31.900},{CNX=10.000},{CNX1=20.300},{CNX2=4.300},{CNX3=6.100},{CXD1=17.020},{CXD2=19.410},{CXD3=21.940},{ERMETO2=8F65OMXS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWT5
Thread UNF T5
ⁿ/ₐ
GEWT6
Thread UN/UNF-2B T6
ⁿ/ₐ
A
Lenght
[mm]
C3
Width across flats
[mm]
C4
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
LL
Lenght
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Triple-Lok Swivel male st...
4F65OMXS
Steel
6
1/4
7/16-20
7/16-20
34
16
14
4
15
0.02930
Triple-Lok Swivel male st...
5F65OMXS
Steel
8
5/16
1/2-20
1/2-20
34
17
17
6
17
0.04110
Triple-Lok Swivel male st...
6F65OMXS
Steel
10
3/8
9/16-18
9/16-18
36
19
17
8
16
0.04461
Triple-Lok Swivel male st...
8F65OMXS
Steel
12
1/2
3/4-16
3/4-16
42
22
22
10
21
0.07351
Triple-Lok Swivel male st...
10F65OMXS
Steel
14, 15, 16
5/8
7/8-14
7/8-14
47
27
27
12
23
0.12412
Triple-Lok Swivel male st...
12F65OMXS
Steel
18, 20
3/4
1 1/16-12
1 1/16-12
52
32
32
16
24
0.20300
Triple-Lok Swivel male st...
16F65OMXS
Steel
25
1
1 5/16-12
1 5/16-12
55
38
41
22
27
0.28117
Triple-Lok Swivel male st...
20F65OMXS
Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 5/8-12
1 5/8-12
63
50
50
28
32
0.50466
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청