카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
CC5OX Triple-Lok - Extended male stud elbow
Parker
PARKER Triple-Lok ® Plus
Tube to straight thread UNF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/k/06/cc5ox.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen mit langem Schaft 8CC5OX-S},{ERMETO=8CC5OX-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=12},{OD=1/2},{GEWT5=3/4-16},{NDMT5=19.0500},{KDAT5=17.1780},{TTYPT5=UNF},{GEWT=3/4-16},{NDMT=19.0500},{KDAT=17.1780},{TTYPT=UNF},{A=17.89},{B=26.54},{C=1.04},{LL1=8.700},{LL2=4.900},{LL3=25.600},{ID=16.360},{RS=2.210},{BB2=6.600},{DD1=10.820},{BB1=16.700},{C4=22},{D=10},{D2=10},{M=32},{M9=64},{XX=51},{Y=22},{BBB=7.9},{ZOOM=1.000},{ZFACTOR=1.300},{WEIGHT=9999.99999},{PN=420},{ERMETO2=8CC5OX-S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
GEWT5
Thread UN/UNF-2A T5
ⁿ/ₐ
GEWT
Thread UN/UNF-2A T
ⁿ/ₐ
C4
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M
Lenght
[mm]
M9
Lenght
[mm]
XX
Lenght
[mm]
Y
Width across flats
[mm]
Triple-Lok Extended male ...
4CC5OX-S
Steel
6
1/4
7/16-20
7/16-20
14
4
4
25
44
34
14
Triple-Lok Extended male ...
6CC5OX-S
Steel
10
3/8
9/16-18
9/16-18
18
8
8
27
53
42
14
Triple-Lok Extended male ...
8CC5OX-S
Steel
12
1/2
3/4-16
3/4-16
22
10
10
32
64
51
22
Triple-Lok Extended male ...
10CC5OX-S
Steel
14, 15, 16
5/8
7/8-14
7/8-14
25
12
12
37
73
59
22
Triple-Lok Extended male ...
12CC5OX-S
Steel
18, 20
3/4
1 1/16-12
1 1/16-12
32
16
16
42
85
68
27
Triple-Lok Extended male ...
16CC5OX-S
Steel
25
1
1 5/16-12
1 5/16-12
38
21
21
46
95
78
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청