카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
LOHU86 O-Lok - EO swivel adapter
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Adapter O-Lok Triple-Lok ERMETO
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/14/lohu86.prj},{NB=O-Lok Gerader Adapter 16-22LLOHU86S},{IDNR=},{ZFACTOR=1.000},{ZOOM=0.700},{ERMETO=16-22LLOHU86S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHRAD=22},{ROHRADZ=1},{EODICHTKEGEL=22L},{T=1 7/16-12},{NDRT=36.5125},{KDA=33.9928},{TTYP=12UN},{T1=M30x2},{NDRT1=30},{P1=2.0},{C4=41.000},{D3=17.000},{L2=53.000},{S2=36.000},{L1=17.500},{LK=21.150},{DK=21.750},{DZ=25.450},{LD=13.650},{LO=3.375},{SSO=1.780},{SS=2.000},{LMDF=22.000},{LDMDF=15.500},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=16-22LLOHU86S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ROHRAD
Tube O.D.
[mm]
ROHRADZ
Tube O.D.
[Zoll]
EODICHTKEGEL
Size
ⁿ/ₐ
T
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
T1
Thread metric
ⁿ/ₐ
C4
HEX Body
[mm]
D3
Bore
[mm]
L2
Overall length with MDF
[mm]
S2
HEX Tube Fitting
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok EO swivel adapter 4...
4-6LLOHU86S
Steel
6
1/4
6L
9/16-18
M12x1.5
17.000
3.000
34.000
14.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 4...
4-8LLOHU86S
Steel
8
1/4
8L
9/16-18
M14x1.5
17.000
4.000
34.000
17.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 6...
6-10LLOHU86S
Steel
10
3/8
10L
11/16-16
M16x1.5
19.000
6.000
37.000
19.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 8...
8-12LLOHU86S
Steel
12
1/2
12L
13/16-16
M18x1.5
22.000
8.000
39.000
22.000
0.08522
O-Lok EO swivel adapter 1...
10-15LLOHU86S
Steel
15
5/8
15L
1-14
M22x1.5
27.000
10.000
46.000
27.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 1...
12-18LLOHU86S
Steel
18
3/4
18L
1 3/16-12
M26x1.5
32.000
13.000
48.000
32.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 1...
16-22LLOHU86S
Steel
22
1
22L
1 7/16-12
M30x2
41.000
17.000
53.000
36.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 4...
4-6SLOHU86S
Steel
6
1/4
6S
9/16-18
M14x1.5
17.000
3.000
34.000
17.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 4...
4-8SLOHU86S
Steel
8
1/4
8S
9/16-18
M16x1.5
17.000
4.000
34.000
19.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 6...
6-10SLOHU86S
Steel
10
3/8
10S
11/16-16
M18x1.5
19.000
5.000
37.000
22.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 8...
8-12SLOHU86S
Steel
12
1/2
12S
13/16-16
M20x1.5
22.000
8.000
40.000
24.000
0.09730
O-Lok EO swivel adapter 1...
10-14SLOHU86S
Steel
14
5/8
14S
1-14
M22x1.5
27.000
9.000
47.000
27.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 1...
10-16SLOHU86S
Steel
16
5/8
16S
1-14
M24x1.5
27.000
11.000
47.000
30.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 1...
12-20SLOHU86S
Steel
20
3/4
20S
1 3/16-12
M30x2
32.000
14.000
52.000
36.000
9999.99999
O-Lok EO swivel adapter 1...
16-25SLOHU86S
Steel
25
1
25S
1 7/16-12
M36x2
41.000
18.000
55.000
46.000
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청