카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
S5OMLO O-Lok - Male stud branch tee
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Tube to UNF thread
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/03/s5omlo.prj},{NB=O-Lok T-Einschraubstutzen 20S5OLO-S},{ERMETO=20S5OLO-S},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{AD=28, 30, 32},{OD=1 1/4},{T5=1 5/8-12},{NDMT5=41.2750},{KDA5=38.7553},{TTYP5=12UN},{BBB=13.6},{A=39.97},{B=56.64},{C=1.27},{B6=38.100},{ID=37.470},{RS=3.000},{B3=17.500},{B4=3.400},{T=1 11/16-12},{NDMT=42.8625},{KDA=40.3428},{TTYP=12UN},{ID1=29.870},{RS1=1.780},{B1=48},{D=26},{D2=26},{JJ=41},{M=45},{N=62},{XX=44},{WEIGHT=9999.99999},{PN=280},{VERS=9},{B8=32.490},{A3=62.000},{D3=26.000},{D6=27.500},{K2=45.000},{H1=39.850},{H2=35.100},{H3=6.000},{H4=13.800},{H5=3.350},{ERMETO2=20S5OLO-S}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
AD
Tube O.D.
[mm]
OD
Tube O.D.
[Zoll]
T5
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
T
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
B1
Width across flats
[mm]
D
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
JJ
Width across flats
[mm]
M
Lenght
[mm]
N
Hight
[mm]
XX
Hight
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Male stud branch te...
4S5OMLOS
Steel
6
1/4
7/16-20
9/16-18
16
5
5
14
22
33
22
0.07035
O-Lok Male stud branch te...
6S5OMLOS
Steel
8 , 10
5/16, 3/8
9/16-18
11/16-16
19
7
8
19
25
37
25
0.12957
O-Lok Male stud branch te...
6-6-8S5OLO-S
Steel
8, 10
5/16, 3/8
3/4-16
11/16-16
24
10
10
19
26
41
27
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
8S5OLO-S
Steel
12
1/2
3/4-16
13/16-16
24
10
10
19
28
41
27
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
10S5OLO-S
Steel
14, 15, 16
5/8
7/8-14
1-14
27
13
12
27
33
50
34
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
12S5OLO-S
Steel
18, 20
3/4
1 1/16-12
1 3/16-12
36
16
16
30
37
55
37
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
12-12-16S5OLO-S
Steel
18, 20
3/4
1 5/16-12
1 3/16-12
42
18
21
37
42
60
41
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
16S5OLO-S
Steel
22, 25
1
1 5/16-12
1 7/16-12
41
21
21
37
42
60
41
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
20S5OLO-S
Steel
28, 30, 32
1 1/4
1 5/8-12
1 11/16-12
48
26
26
41
45
62
44
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
24S5OLO-S
Steel
35, 38
1 1/2
1 7/8-12
2-12
54
32
32
48
49
66
47
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
4S5OLO-SS
Stainless Steel
6
1/4
7/16-20
9/16-18
16
5
5
14
22
33
22
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
6S5OLO-SS
Stainless Steel
8 , 10
5/16, 3/8
9/16-18
11/16-16
19
7
8
19
25
37
25
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
6-6-8S5OLO-SS
Stainless Steel
8, 10
5/16, 3/8
3/4-16
11/16-16
24
10
10
19
26
41
27
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
8S5OLO-SS
Stainless Steel
12
1/2
3/4-16
13/16-16
24
10
10
19
28
41
27
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
10S5OLO-SS
Stainless Steel
14, 15, 16
5/8
7/8-14
1-14
27
13
12
27
33
50
34
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
12S5OLO-SS
Stainless Steel
18, 20
3/4
1 1/16-12
1 3/16-12
36
16
16
30
37
55
37
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
12-12-16S5OLO-SS
Stainless Steel
18, 20
3/4
1 5/16-12
1 3/16-12
42
18
21
37
42
60
41
9999.99999
O-Lok Male stud branch te...
16S5OLO-SS
Stainless Steel
22, 25
1
1 5/16-12
1 7/16-12
41
21
21
37
42
60
41
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청