카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
HMLO O-Lok - Union
Parker
PARKER O-Lok ® Plus
Tube-Tube unions
Powered by
CAD모델 선택
{parker/j/01/hmlo.prj},{NB=O-Lok Gerader Stutzen 32HLOS},{IDNR=},{ZFACTOR=3.000},{ZOOM=2.100},{ERMETO=32HLOS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{ROHR1AD=50},{ROHR1ADZ=2},{ROHR2AD=50},{ROHR2ADZ=2},{T=2 1/2-12},{NDM1=63.5000},{KDA1=60.9803},{TTYP1=12UN},{T1=2 1/2-12},{NDM2=63.5000},{KDA2=60.9803},{TTYP2=12UN},{D=45.000},{D2=45.000},{FF=73.000},{H=70.000},{L2A1=22.000},{L2A2=22.000},{SS1=2.620},{SS2=2.620},{PT=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=32HLOS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
ROHR1AD
Tube 1 O.D.
[mm]
ROHR1ADZ
Tube 1 O.D.
[Zoll]
ROHR2AD
Tube 2 O.D.
[mm]
ROHR2ADZ
Tube 2 O.D.
[Zoll]
T
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
T1
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
D
Bore 1
[mm]
D2
Bore 2
[mm]
FF
Overall length
[mm]
H
HEX Body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
O-Lok Union 4HLOS
4HLOS
Steel
6
1/4
6
1/4
9/16-18
9/16-18
5.000
5.000
27.000
16.000
9999.99999
O-Lok Union 6HMLOS
6HMLOS
Steel
8, 10
5/16, 3/8
8, 10
5/16, 3/8
11/16-16
11/16-16
7.000
7.000
31.000
19.000
0.05020
O-Lok Union 6-4HMLOS
6-4HMLOS
Steel
10
3/8
6
1/4
11/16-16
9/16-18
7.000
5.000
30.000
19.000
0.04400
O-Lok Union 8HMLOS
8HMLOS
Steel
12
1/2
12
1/2
13/16-16
13/16-16
10.000
10.000
35.000
22.000
0.07252
O-Lok Union 8-6HLOS
8-6HLOS
Steel
12
1/2
10
3/8
13/16-16
11/16-16
10.000
7.000
34.000
22.000
9999.99999
O-Lok Union 10HMLOS
10HMLOS
Steel
14, 15, 16
5/8
14, 15, 16
5/8
1-14
1-14
13.000
13.000
43.000
27.000
0.12660
O-Lok Union 10-8HLOS
10-8HLOS
Steel
16
5/8
12
1/2
1-14
13/16-16
13.000
10.000
40.000
27.000
9999.99999
O-Lok Union 12HMLOS
12HMLOS
Steel
18, 20
3/4
18, 20
3/4
1 3/16-12
1 3/16-12
16.000
16.000
47.000
32.000
0.19200
O-Lok Union 12-10HMLOS
12-10HMLOS
Steel
20
3/4
16
5/8
1 3/16-12
1-14
16.000
13.000
46.000
32.000
0.17860
O-Lok Union 16HMLOS
16HMLOS
Steel
22, 25
1
22, 25
1
1 7/16-12
1 7/16-12
21.000
21.000
49.000
38.000
0.30000
O-Lok Union 16-12HMLOS
16-12HMLOS
Steel
25
1
18, 20
3/4
1 7/16-12
1 3/16-12
21.000
16.000
49.000
41.000
0.29230
O-Lok Union 20HLOS
20HLOS
Steel
28, 30, 32
1 1/4
28, 30, 32
1 1/4
1 11/16-12
1 11/16-12
26.000
26.000
51.000
46.000
9999.99999
O-Lok Union 20-16HMLOS
20-16HMLOS
Steel
28, 30, 32
1 1/4
22, 25
1
1 11/16-12
1 7/16-12
26.000
21.000
51.000
46.000
0.38800
O-Lok Union 24HLOS
24HLOS
Steel
35, 38
1 1/2
35, 38
1 1/2
2-12
2-12
32.000
32.000
53.000
55.000
9999.99999
O-Lok Union 24-20HMLOS
24-20HMLOS
Steel
35, 38
1 1/2
28, 30, 32
1 1/4
2-12
1 11/16-12
32.000
26.000
53.000
55.000
0.54850
O-Lok Union 32HLOS
32HLOS
Steel
50
2
50
2
2 1/2-12
2 1/2-12
45.000
45.000
73.000
70.000
9999.99999
O-Lok Union 4HMLOSS
4HMLOSS
Stainless Steel
6
1/4
6
1/4
9/16-18
9/16-18
5.000
5.000
27.000
16.000
0.00345
O-Lok Union 6HMLOSS
6HMLOSS
Stainless Steel
8, 10
5/16, 3/8
8, 10
5/16, 3/8
11/16-16
11/16-16
7.000
7.000
31.000
19.000
0.05140
O-Lok Union 6-4HMLOSS
6-4HMLOSS
Stainless Steel
10
3/8
6
1/4
11/16-16
9/16-18
7.000
5.000
30.000
19.000
0.00019
O-Lok Union 8HMLOSS
8HMLOSS
Stainless Steel
12
1/2
12
1/2
13/16-16
13/16-16
10.000
10.000
35.000
22.000
0.10000
O-Lok Union 8-6HMLOSS
8-6HMLOSS
Stainless Steel
12
1/2
10
3/8
13/16-16
11/16-16
10.000
7.000
34.000
22.000
0.08600
O-Lok Union 10HMLOSS
10HMLOSS
Stainless Steel
14, 15, 16
5/8
14, 15, 16
5/8
1-14
1-14
13.000
13.000
43.000
27.000
0.14470
O-Lok Union 10-8HMLOSS
10-8HMLOSS
Stainless Steel
16
5/8
12
1/2
1-14
13/16-16
13.000
10.000
40.000
27.000
0.11231
O-Lok Union 12HMLOSS
12HMLOSS
Stainless Steel
18, 20
3/4
18, 20
3/4
1 3/16-12
1 3/16-12
16.000
16.000
47.000
32.000
0.19060
O-Lok Union 12-10HMLOSS
12-10HMLOSS
Stainless Steel
20
3/4
16
5/8
1 3/16-12
1-14
16.000
13.000
46.000
32.000
0.19600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청