카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
WE-M(KEG) EO - Male stud elbow
Parker
ERMETO DIN-fittings
Non adjustable
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/08i_nicht_einstb/we_m_keg.prj},{NB=EO Winkel-Einschraubstutzen WE15LMCFX},{IDNR=},{ZFACTOR=1.150},{ZOOM=0.800},{ERMETO=WE15LMCFX},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=X},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{XOMD=0.000},{FORM=2.000},{BAUREIHE=L},{D1=15.000},{T=M18X1,5keg},{NDM=18.000},{P=1.500},{D3=12.000},{D4=11.000},{L1=28.000},{L2=21.000},{L3=32.000},{L4=12.000},{L5=36.000},{S1=19.000},{S2=27.000},{S3=MIN},{T1=22.000},{P1=1.500},{T1KG=20.100},{D4K=17.300},{L2A=12.000},{L4M=17.000},{LMIP=11.500},{PT=0.300},{WEIGHT=0.08620},{ERMETO2=WE15LMCFX}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
T
Male stud end
ⁿ/ₐ
D3
Bore in tube end
[mm]
D4
Bore
[mm]
L1
Stud length w/o nut
[mm]
L2
Distance tube seat/center
[mm]
L3
Stud length
[mm]
L4
Length male stud end
[mm]
L5
Stud length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
S3
HEX Body
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Male stud elbow WE04LL...
WE04LLMCF
X
LL
4.000
M8X1keg
3.000
3.500
15.000
11.000
17.000
8.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.01818
EO Male stud elbow WE04LL...
WE04LLMCFX
X
LL
4.000
M8X1keg
3.000
3.500
15.000
11.000
17.000
8.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.01200
EO Male stud elbow WE04LL...
WE04LLM71
X
LL
4.000
M8X1keg
3.000
3.500
15.000
11.000
17.000
8.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.01374
EO Male stud elbow WE04LL...
WE04LLM71X
X
LL
4.000
M8X1keg
3.000
3.500
15.000
11.000
17.000
8.000
21.000
9.000
10.000
9.000
0.00920
EO Male stud elbow WE06LL...
WE06LLMCF
X
LL
6.000
M10X1keg
4.500
4.500
15.000
9.500
17.000
8.000
21.000
9.000
12.000
11.000
0.02000
EO Male stud elbow WE06LL...
WE06LLMCFX
X
LL
6.000
M10X1keg
4.500
4.500
15.000
9.500
17.000
8.000
21.000
9.000
12.000
11.000
0.01310
EO Male stud elbow WE06LL...
WE06LLM71
X
LL
6.000
M10X1keg
4.500
4.500
15.000
9.500
17.000
8.000
21.000
9.000
12.000
11.000
0.01890
EO Male stud elbow WE06LL...
WE06LLM71X
X
LL
6.000
M10X1keg
4.500
4.500
15.000
9.500
17.000
8.000
21.000
9.000
12.000
11.000
0.01100
EO Male stud elbow WE08LL...
WE08LLMCF
X
LL
8.000
M10X1keg
6.000
6.000
17.000
11.500
20.000
8.000
23.000
12.000
14.000
12.000
0.02880
EO Male stud elbow WE08LL...
WE08LLMCFX
X
LL
8.000
M10X1keg
6.000
6.000
17.000
11.500
20.000
8.000
23.000
12.000
14.000
12.000
0.02080
EO Male stud elbow WE08LL...
WE08LLM71
X
LL
8.000
M10X1keg
6.000
6.000
17.000
11.500
20.000
8.000
23.000
12.000
14.000
12.000
0.02415
EO Male stud elbow WE08LL...
WE08LLM71X
X
LL
8.000
M10X1keg
6.000
6.000
17.000
11.500
20.000
8.000
23.000
12.000
14.000
12.000
0.01600
EO Male stud elbow WE06LM...
WE06LMCF
X
L
6.000
M10X1keg
4.000
4.000
19.000
12.000
20.000
8.000
27.000
12.000
14.000
12.000
0.03810
EO Male stud elbow WE06LM...
WE06LMCFX
X
L
6.000
M10X1keg
4.000
4.000
19.000
12.000
20.000
8.000
27.000
12.000
14.000
12.000
0.02480
EO Male stud elbow WE06LM...
WE06LM71
X
L
6.000
M10X1keg
4.000
4.000
19.000
12.000
20.000
8.000
27.000
12.000
14.000
12.000
0.03770
EO Male stud elbow WE06LM...
WE06LM71X
X
L
6.000
M10X1keg
4.000
4.000
19.000
12.000
20.000
8.000
27.000
12.000
14.000
12.000
0.02030
EO Male stud elbow WE08LM...
WE08LMCF
X
L
8.000
M12X1,5keg
6.000
6.000
21.000
14.000
26.000
12.000
29.000
12.000
17.000
14.000
0.04868
EO Male stud elbow WE08LM...
WE08LMCFX
X
L
8.000
M12X1,5keg
6.000
6.000
21.000
14.000
26.000
12.000
29.000
12.000
17.000
14.000
0.03050
EO Male stud elbow WE08LM...
WE08LM71
X
L
8.000
M12X1,5keg
6.000
6.000
21.000
14.000
26.000
12.000
29.000
12.000
17.000
14.000
0.04429
EO Male stud elbow WE08LM...
WE08LM71X
X
L
8.000
M12X1,5keg
6.000
6.000
21.000
14.000
26.000
12.000
29.000
12.000
17.000
14.000
0.02620
EO Male stud elbow WE10LM...
WE10LMCF
X
L
10.000
M14X1,5keg
8.000
7.000
22.000
15.000
27.000
12.000
30.000
14.000
19.000
17.000
0.06400
EO Male stud elbow WE10LM...
WE10LMCFX
X
L
10.000
M14X1,5keg
8.000
7.000
22.000
15.000
27.000
12.000
30.000
14.000
19.000
17.000
0.04030
EO Male stud elbow WE10LM...
WE10LM71
X
L
10.000
M14X1,5keg
8.000
7.000
22.000
15.000
27.000
12.000
30.000
14.000
19.000
17.000
0.05940
EO Male stud elbow WE10LM...
WE10LM71X
X
L
10.000
M14X1,5keg
8.000
7.000
22.000
15.000
27.000
12.000
30.000
14.000
19.000
17.000
0.03770
EO Male stud elbow WE12LM...
WE12LMCF
X
L
12.000
M16X1,5keg
10.000
9.000
24.000
17.000
28.000
12.000
32.000
17.000
22.000
19.000
0.10105
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청