카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
W EO-3 - Union elbow
Parker
EO-3®
Tube/Tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/eo3/02rohr_rohr/w_winkel_stutzen.prj},{NB=EO-3 Winkel-Stutzen W18P3OMDCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.3},{ZOOM=1.0},{ERMETO=W18P3OMDCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PN=420},{D=18},{D1=18},{D3=15},{T1=26.0},{NDM1=24},{KDM1=22.160},{L1=39.0},{L2=33.0},{L3=47.0},{S1=27},{S2=30},{WEIGHT=0.24390},{L2A=14.0},{L2B=9.1},{L11=6.0},{D12=16.95},{L8=4.2},{L9=2.0},{D6=20.60},{ORING=18×1.5},{O1=18.00},{O2=1.50},{X=5.5},{ERMETO2=W18P3OMDCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
T1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO-3 Union elbow W06P3OMD...
W06P3OMDCF
Steel
420
6
4
11.5
21.5
17.0
26.5
13
14
0.03510
EO-3 Union elbow W08P3OMD...
W08P3OMDCF
Steel
420
8
6
14.5
25.5
20.5
31.5
14
17
0.05280
EO-3 Union elbow W10P3OMD...
W10P3OMDCF
Steel
420
10
8
16.5
25.0
20.0
31.5
19
19
0.07950
EO-3 Union elbow W12P3OMD...
W12P3OMDCF
Steel
420
12
10
19.0
29.0
24.0
35.5
19
22
0.09970
EO-3 Union elbow W15P3OMD...
W15P3OMDCF
Steel
420
15
12
24.0
36.0
31.0
44.0
27
27
0.24070
EO-3 Union elbow W16P3OMD...
W16P3OMDCF
Steel
420
16
12
24.0
36.0
30.0
44.0
27
27
0.23260
EO-3 Union elbow W18P3OMD...
W18P3OMDCF
Steel
420
18
15
26.0
39.0
33.0
47.0
27
30
0.24390
EO-3 Union elbow W20P3OMD...
W20P3OMDCF
Steel
420
20
16
29.5
42.0
36.0
51.5
33
32
0.38400
EO-3 Union elbow W22P3OMD...
W22P3OMDCF
Steel
250
22
18
29.5
38.0
32.0
46.5
33
32
0.32760
EO-3 Union elbow W25P3OMD...
W25P3OMDCF
Steel
420
25
20
37.0
49.0
42.0
59.0
41
41
0.69470
EO-3 Union elbow W28P3OMD...
W28P3OMDCF
Steel
250
28
24
37.0
45.0
38.0
53.5
41
41
0.57330
EO-3 Union elbow W30P3OMD...
W30P3OMDCF
Steel
420
30
25
43.5
55.5
47.5
67.5
48
50
1.04330
EO-3 Union elbow W35P3OMD...
W35P3OMDCF
Steel
250
35
30
45.0
51.5
43.5
61.5
48
50
0.89840
EO-3 Union elbow W38P3OMD...
W38P3OMDCF
Steel
420
38
32
52.0
60.0
51.0
73.0
50
60
1.16390
EO-3 Union elbow W42P3OMD...
W42P3OMDCF
Steel
250
42
36
52.0
56.0
48.0
66.0
50
60
0.93650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청