카탈로그: Optibelt
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Optibelt
HABIX 92 Shore A
Optibelt
Metal Products
Flexible Couplings
HABIX
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/kupplungen/habix/habix_sterne_92.prj},{NB=STERNH-19-92},{BEZ=STERNH-19-92},{ANR=1800112},{GTIN=4014486973464},{TKN92=10},{TKMAX92=20},{TKW92=2.6},{RPM=19000},{KR=0.20},{KA=1.2},{KW=1.2},{MATERIAL=PUR},{GEWICHT=0.004},{D1=40},{D2=21.5},{D3=18.5},{D4=32},{D5=23},{D6=3},{D7=25},{L1=2.3},{B1=12},{B2=1.0},{W1=60},{N=6},{NXW1=6x60},{W2=13.5},{R=30.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BEZ
Designation Sales
ⁿ/ₐ
ANR
Part ID
ⁿ/ₐ
GTIN
Global Trade Item Number
ⁿ/ₐ
TKN92
Rated Torque 92 Shore A
[Nm]
TKMAX92
Max. Torque 92 Shore A
[Nm]
TKW92
Vibratory Torque 92 Shore A
[Nm]
RPM
Max. Rotation Speed
[rpm]
KR
Max. Shaft Misalignment Radial
[mm]
KA
Max. Shaft Misalignment Axial
[mm]
KW
Max. Shaft Misalignment Angular
[Grad]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
GEWICHT
approx. Weight
[kg]
STERNH-19-92
STERNH-19-92
1800112
4014486973464
10
20
2.6
19000
0.20
1.2
1.2
PUR
0.004
STERNH-24-92
STERNH-24-92
1900871
4014486973471
35
70
9.0
14000
0.22
1.4
0.9
PUR
0.014
STERNH-28-92
STERNH-28-92
1806033
4014486973488
95
190
25.0
11800
0.25
1.5
0.9
PUR
0.025
STERNH-38-92
STERNH-38-92
1987683
4014486973495
190
380
49.0
9500
0.28
1.8
1.0
PUR
0.042
STERNH-42-92
STERNH-42-92
1954307
4014486973501
265
530
69.0
8000
0.32
2.0
1.0
PUR
0.066
STERNH-48-92
STERNH-48-92
1710401
4014486973518
310
620
81.0
7100
0.36
2.1
1.1
PUR
0.088
STERNH-55-92
STERNH-55-92
1939966
4014486973525
410
820
105.0
6300
0.38
2.2
1.1
PUR
0.116
STERNH-65-92
STERNH-65-92
1832760
4014486973532
625
1250
163.0
5600
0.42
2.6
1.2
PUR
0.172
STERNH-75-92
STERNH-75-92
1901543
4014486973549
1280
2560
333.0
4750
0.48
3.0
1.2
PUR
0.325
STERNH-90-92
STERNH-90-92
1986461
4014486973556
2400
4800
624.0
3750
0.50
3.4
1.2
PUR
0.440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청