ASNC8-4-1 - Sleeve Type Air Bellows
ASCO Numatics
In Motion
Air Bellows
Sleeve Type
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/air_bellows/sleeve_type/asnc8_4_1.prj},{NB=ASNC8-4-1(3.75)},{MODEL=ASNC8-4-1},{HEIGHT=3.75000},{MH1=3.75},{MH2=7.87},{FR1=510},{FR2=510},{D1=2.36},{D2=3.82},{D3=4.60},{D4=3.35},{A=M30 x 1.5},{AN=30.0000},{AK=28.1597},{P=M8},{PN=8.0000},{PK=6.6468},{PD=0.3750},{AP=G 3/8},{AIRN=0.6560},{AIRK=0.5886},{AIRDP=0.3976},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MH1
Min. Height
[인치]
MH2
Max. Height
[인치]
FR1
Force at Min. Height (80 psi)
[lbs.]
FR2
Force at Max. Height (80 psi)
[lbs.]
D1
Diameter of Base
[인치]
D2
Maximum Diameter
[인치]
D3
Installation space needed
[인치]
D4
Top Diameter
[인치]
A
Screw with Nut
ⁿ/ₐ
P
Top Port
ⁿ/ₐ
AP
Air Inlet
ⁿ/ₐ
ASNC8-4-1
ASNC8-4-1
3.75
7.87
510
510
2.36
3.82
4.60
3.35
M30 x 1.5
M8
G 3/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청