Cover with Rubber seal
NTN Corporation
Bearing Units
UKP Pillow Blocks with adapter mounted
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ukp_pillow_bl_adapter/s_ukp_pb_cwrs_asmtab.prj},{NB=S-UKP208D1;H2308X(35,D1)},{SD=35},{GN=D1},{PPATH=s_ukp_pb_cwrs_asmtpl.prj},{H=49.2},{L=184},{J=137},{A=54},{N=17},{N1=20},{H1=18},{H2=98},{L1=52},{B1=46},{A4=82},{FB=M14},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UK208D1;H2308X},{BLR=32.5},{BSLR=17.80},{CU=1.240},{CBLR=2970},{CBSLR=1820},{MASS=2.2},{T=3},{H3=105},{A5=90},{UNX=S-UKP208}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
N1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B1
Dimension
[mm]
A4
Dimension
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
MASS
Mass
[kg]
S-UKP205D1;H2305X
20
S-UKP205D1
36.5
140
105
38
13
16
15
71
42
35
57
M10
UK205D1;H2305X
15.5
7.85
0.550
0.9
S-UKP206D1;H2306X
25
S-UKP206D1
42.9
165
121
48
17
20
17
83
54
38
62
M14
UK206D1;H2306X
21.6
11.30
0.795
1.4
S-UKP207D1;H2307X
30
S-UKP207D1
47.6
167
127
48
17
20
18
93
54
43
72
M14
UK207D1;H2307X
28.4
15.30
1.090
1.8
S-UKP208D1;H2308X
35
S-UKP208D1
49.2
184
137
54
17
20
18
98
52
46
82
M14
UK208D1;H2308X
32.5
17.80
1.240
2.2
S-UKP209D1;H2309X
40
S-UKP209D1
54.0
190
146
54
17
20
20
106
60
50
82
M14
UK209D1;H2309X
36.0
20.40
1.600
2.5
S-UKP210D1;H2310X
45
S-UKP210D1
57.2
206
159
60
20
23
21
114
65
55
87
M16
UK210D1;H2310X
39.0
23.20
1.820
3.0
S-UKP211D1;H2311X
50
S-UKP211D1
63.5
219
171
60
20
23
23
126
65
59
92
M16
UK211D1;H2311X
48.0
29.20
2.290
3.7
S-UKP212D1;H2312X
55
S-UKP212D1
69.8
241
184
70
20
23
25
138
70
62
102
M16
UK212D1;H2312X
58.0
36.00
2.830
5.1
S-UKP213D1;H2313X
60
S-UKP213D1
76.2
265
203
70
25
28
27
151
77
65
107
M20
UK213D1;H2313X
63.5
40.00
3.150
5.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Casting closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
with adapter mounted
FYH INC.
16.11.2022
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
Adapters
NTN Corporation
17.10.2023
ASFB Light Cast Iron Flange Units (Oval)
NTN Corporation
17.10.2023
Casting cover with Rubber seal
NTN Corporation
17.10.2023
With double shield ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청