Casting closed cover
NTN Corporation
Bearing Units
UKP Pillow Blocks with adapter mounted
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ukp_pillow_bl_adapter/cm_ukp_ccc_asmtab.prj},{NB=CM-UKPX12D1;H2312X(55,D1)},{SD=55},{GN=D1},{PPATH=cm_ukp_pb_ccc_asmtpl.prj},{H=76.2},{L=286},{J=203},{A=83},{N=25},{N1=28},{H1=33},{H3=155},{H2=138},{L1=80},{B1=62},{A5=120},{FB=M20},{GNP=GA-PF1/8},{NNB=UKX12D1;H2312X},{BLR=63.5},{BSLR=40.00},{CU=3.150},{CBLR=5350},{CBSLR=3700},{MASS=8.6},{T=4},{A4=102},{T1=36.0},{UNX=CM-UKPX12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
N1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H3
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B1
Dimension
[mm]
A5
Dimension
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
MASS
Mass
[mm]
CM-UKP205D1;H2305X
20
CM-UKP205D1
36.5
140
105
38
13
16
15
76
42
35
70
M10
UK205D1;H2305X
15.5
7.85
0.550
1.2
CM-UKPX05D1;H2305X
20
CM-UKPX05D1
44.4
159
119
51
17
20
18
89
50
35
75
M14
UKX05D1;H2305X
21.6
11.30
0.795
1.8
CM-UKP305D1;H2305X
20
CM-UKP305D1
45.0
175
132
45
17
20
15
91
54
35
80
M14
UK305D1;H2305X
23.5
10.90
0.855
1.8
CM-UKP206D1;H2306X
25
CM-UKP206D1
42.9
165
121
48
17
20
17
88
54
38
75
M14
UK206D1;H2306X
21.6
11.30
0.795
1.8
CM-UKPX06D1;H2306X
25
CM-UKPX06D1
47.6
175
127
57
17
20
20
99
54
38
80
M14
UKX06D1;H2306X
28.4
15.30
1.090
2.2
CM-UKP306D1;H2306X
25
CM-UKP306D1
50.0
180
140
50
17
20
18
105
54
38
85
M14
UK306D1;H2306X
29.5
15.00
1.140
2.6
CM-UKP207D1;H2307X
30
CM-UKP207D1
47.6
167
127
48
17
20
18
99
54
43
80
M14
UK207D1;H2307X
28.4
15.30
1.090
2.1
CM-UKPX07D1;H2307X
30
CM-UKPX07D1
54.0
203
144
57
17
20
21
110
60
43
90
M14
UKX07D1;H2307X
32.5
17.80
1.240
3.3
CM-UKP307D1;H2307X
30
CM-UKP307D1
56.0
210
160
56
17
25
20
115
60
43
95
M14
UK307D1;H2307X
37.0
19.10
1.470
3.2
CM-UKP208D1;H2308X
35
CM-UKP208D1
49.2
184
137
54
17
20
18
105
52
46
90
M14
UK208D1;H2308X
32.5
17.80
1.240
2.8
CM-UKPX08D1;H2308X
35
CM-UKPX08D1
58.7
222
156
67
20
23
26
118
65
46
95
M16
UKX08D1;H2308X
36.0
20.40
1.600
4.1
CM-UKP308D1;H2308X
35
CM-UKP308D1
60.0
220
170
60
17
27
22
125
60
46
105
M14
UK308D1;H2308X
45.0
24.00
1.830
4.2
CM-UKP209D1;H2309X
40
CM-UKP209D1
54.0
190
146
54
17
20
20
113
60
50
95
M14
UK209D1;H2309X
36.0
20.40
1.600
3.2
CM-UKPX09D1;H2309X
40
CM-UKPX09D1
58.7
222
156
67
20
23
26
120
65
50
100
M16
UKX09D1;H2309X
39.0
23.20
1.820
4.3
CM-UKP309D1;H2309X
40
CM-UKP309D1
67.0
245
190
67
20
30
24
140
65
50
110
M16
UK309D1;H2309X
58.5
32.00
2.500
5.5
CM-UKP210D1;H2310X
45
CM-UKP210D1
57.2
206
159
60
20
23
21
119
65
55
100
M16
UK210D1;H2310X
39.0
23.20
1.820
3.8
CM-UKPX10D1;H2310X
45
CM-UKPX10D1
63.5
241
171
73
20
23
27
130
70
55
100
M16
UKX10D1;H2310X
48.0
29.20
2.290
5.4
CM-UKP310D1;H2310X
45
CM-UKP310D1
75.0
275
212
75
20
35
27
156
75
55
120
M16
UK310D1;H2310X
68.5
38.50
2.990
7.2
CM-UKP211D1;H2311X
50
CM-UKP211D1
63.5
219
171
60
20
23
23
130
65
59
100
M16
UK211D1;H2311X
48.0
29.20
2.290
4.7
CM-UKPX11D1;H2311X
50
CM-UKPX11D1
69.8
260
184
79
25
28
30
144
75
59
115
M20
UKX11D1;H2311X
58.0
36.00
2.830
6.8
CM-UKP311D1;H2311X
50
CM-UKP311D1
80.0
310
236
80
20
38
30
166
85
59
125
M16
UK311D1;H2311X
79.5
45.00
3.500
9.0
CM-UKP212D1;H2312X
55
CM-UKP212D1
69.8
241
184
70
20
23
25
143
70
62
115
M16
UK212D1;H2312X
58.0
36.00
2.830
6.1
CM-UKPX12D1;H2312X
55
CM-UKPX12D1
76.2
286
203
83
25
28
33
155
80
62
120
M20
UKX12D1;H2312X
63.5
40.00
3.150
8.6
CM-UKP312D1;H2312X
55
CM-UKP312D1
85.0
330
250
85
25
38
32
179
95
62
135
M20
UK312D1;H2312X
90.5
52.00
4.100
11.0
CM-UKP213D1;H2313X
60
CM-UKP213D1
76.2
265
203
70
25
28
27
155
77
65
120
M20
UK213D1;H2313X
63.5
40.00
3.150
7.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청