Cover with Rubber seal
NTN Corporation
Bearing Units
UKFC Flange Cartridge Units with adapter mounted
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ukfc_flange_catridge_uwam/s_ukfc_asmtab.prj},{NB=S-UKFC208D1;H2308X(35,D1)},{SD=35},{GN=D1},{L=145},{J=120},{J1=84.9},{A2=11},{N=14},{A3=10},{A1=26},{A=36},{H3=100},{A4=62.0},{F=46},{B1=46},{FB=M12},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UK208D1;H2308X},{NNBX=;H2308X},{BLR=29,1},{BSLR=17,8},{CBLR=2970},{CBSLR=1820},{MASS=2.2},{UNX=S-UKFC208},{PPATH=s_ukfc_asmtpl.prj},{T=1.0},{BETA=75},{ALFA=15},{K2=43.00},{K1=20.5},{G=53},{D2=58},{SB=6},{B=31},{D4=553.0},{A0=46.5},{B2=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
J1
Dimension
[mm]
A2
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
A3
Dimension
[mm]
A1
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
H3
Dimension
[mm]
A4
Dimension
[mm]
F
minimum
[mm]
B1
Dimension
[mm]
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
S-UKFC205D1;H2305X
20
S-UKFC205D1;H2305X
115
90
63.6
10
12
6
21
27
70
44.5
30
35
M10
GA-1/4-28UNF
UK205D1;H2305X
14
7,85
1430
800
1.1
S-UKFC206D1;H2306X
25
S-UKFC206D1;H2306X
125
100
70.7
10
12
8
23
31
80
49.0
36
38
M10
GA-1/4-28UNF
UK206D1;H2306X
19,5
11,3
1980
1150
1.4
S-UKFC207D1;H2307X
30
S-UKFC207D1;H2307X
135
110
77.8
11
14
8
26
34
90
55.0
40
43
M12
GA-1/4-28UNF
UK207D1;H2307X
25,7
15,3
2620
1560
1.8
S-UKFC208D1;H2308X
35
S-UKFC208D1;H2308X
145
120
84.9
11
14
10
26
36
100
62.0
46
46
M12
GA-1/4-28UNF
UK208D1;H2308X
29,1
17,8
2970
1820
2.2
S-UKFC209D1;H2309X
40
S-UKFC209D1;H2309X
160
132
93.3
10
16
12
26
38
105
63.0
52
50
M14
GA-1/4-28UNF
UK209D1;H2309X
32,5
20,4
3350
2080
2.9
S-UKFC210D1;H2310X
45
S-UKFC210D1;H2310X
165
138
97.6
10
16
12
28
40
110
65.5
57
55
M14
GA-PF1/8
UK210D1;H2310X
35
23,2
3600
2370
3.3
S-UKFC211D1;H2311X
50
S-UKFC211D1;H2311X
185
150
106.1
13
19
12
31
43
125
71.0
64
59
M16
GA-PF1/8
UK211D1;H2311X
43,5
29,2
4450
2980
4.4
S-UKFC212D1;H2312X
55
S-UKFC212D1;H2312X
195
160
113.1
17
19
12
36
48
135
80.0
69
62
M16
GA-PF1/8
UK212D1;H2312X
52,5
36
5350
3700
5.2
S-UKFC213D1;H2313X
60
S-UKFC213D1;H2313X
205
170
120.2
16
19
14
36
50
145
83.5
74
65
M16
GA-PF1/8
UK213D1;H2313X
57,5
40
5850
4100
6.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청