UCUP Pillow Blocks (Small)
NTN Corporation
Bearing Units
UCUP Pillow Blocks (Small)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/ucup_pillow_b_s/ucup_pb_s_asmtab.prj},{NB=UCUP205D1(25,D1)},{SD=25},{GN=D1},{PPATH=../ucup_pb_s_asmtpl.prj},{H=36.5},{L=84},{J=56},{A=38},{J1=15},{H1=12},{H2=72},{N=M10x1.5},{B=34.1},{S=14.3},{D4=33.9},{UNX=UCUP205},{G=5.0},{SS=M5x0.8},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UC205D1},{BLR=14.0},{BSLR=7.85},{CBLR=1430},{CBSLR=800},{MASS=0.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
J1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
N
Dimension
ⁿ/ₐ
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
[mm]
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
[mm]
NNB
Nominal number of bearing
[mm]
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UCUP201D1
12
UCUP201D1
30.2
76
52
38
13
11
62
M10x1.5
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
GA-1/4-28UNF
UC201D1
12.8
6.65
1310
680
0.6
UCUP202D1
15
UCUP202D1
30.2
76
52
38
13
11
62
M10x1.5
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
GA-1/4-28UNF
UC202D1
12.8
6.65
1310
680
0.6
UCUP203D1
17
UCUP203D1
30.2
76
52
38
13
11
62
M10x1.5
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
GA-1/4-28UNF
UC203D1
12.8
6.65
1310
680
0.6
UCUP204D1
20
UCUP204D1
30.2
76
52
38
13
11
62
M10x1.5
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
GA-1/4-28UNF
UC204D1
12.8
6.65
1310
680
0.6
UCUP205D1
25
UCUP205D1
36.5
84
56
38
15
12
72
M10x1.5
34.1
14.3
5.0
M5x0.8
GA-1/4-28UNF
UC205D1
14.0
7.85
1430
800
0.7
UCUP206D1
30
UCUP206D1
42.9
94
66
48
18
12
84
M14x2
38.1
15.9
5.0
M6x0.75
GA-1/4-28UNF
UC206D1
19.5
11.30
1980
1150
1.1
UCUP207D1
35
UCUP207D1
47.6
110
80
48
20
13
95
M14x2
42.9
17.5
6.0
M6x0.75
GA-1/4-28UNF
UC207D1
25.7
15.30
2620
1560
1.6
UCUP208D1
40
UCUP208D1
49.2
116
84
54
20
13
100
M14x2
49.2
19.0
8.0
M8x1
GA-1/4-28UNF
UC208D1
29.1
17.80
2970
1820
1.8
UCUP209D1
45
UCUP209D1
54.2
120
90
54
25
13
108
M14x2
49.2
19.0
8.0
M8x1
GA-1/4-28UNF
UC209D1
32.5
20.40
3350
2080
2.1
UCUP210D1
50
UCUP210D1
57.2
130
94
60
25
14
116
M16x2
51.6
19.0
9.0
M8x1
GA-PF1/8
UC210D1
35.0
23.20
3600
2370
2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청