UCHP Pillow Blocks (Center Height)
NTN Corporation
Bearing Units
UCHP Pillow Blocks (Center Height)
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/uchp_pillow_b_ch/uchp_pb_ch_asmtab.prj},{NB=UCHP205D1(25,D1)},{SD=25},{GN=D1},{PPATH=../uchp_pb_ch_asmtpl.prj},{H=80},{L=142},{J=105},{A=50},{N=13},{N1=19},{H1=13},{H2=114},{B=34.1},{S=14.3},{D4=33.9},{UNX=UCHP205},{G=5.0},{SS=M5x0.8},{FB=M10},{GNP=GA-1/4-28UNF},{NNB=UC205D1},{BLR=14.0},{BSLR=7.85},{CBLR=1430},{CBSLR=800},{MASS=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit Number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
N1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bolt
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr Basic load rating
[kN]
BSLR
Cor Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Cor Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
UCHP201D1
12
UCHP201D1
70
127
95
40
13
19
13
101
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC201D1
12.8
6.65
1310
680
0.9
UCHP202D1
15
UCHP202D1
70
127
95
40
13
19
13
101
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC202D1
12.8
6.65
1310
680
0.9
UCHP203D1
17
UCHP203D1
70
127
95
40
13
19
13
101
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC203D1
12.8
6.65
1310
680
0.9
UCHP204D1
20
UCHP204D1
70
127
95
40
13
19
13
101
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC204D1
12.8
6.65
1310
680
0.9
UCHP205D1
25
UCHP205D1
80
142
105
50
13
19
13
114
34.1
14.3
5.0
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
UC205D1
14.0
7.85
1430
800
1.2
UCHP206D1
30
UCHP206D1
90
165
120
50
17
21
16
130
38.1
15.9
5.0
M6x0.75
M14
GA-1/4-28UNF
UC206D1
19.5
11.30
1980
1150
1.8
UCHP207D1
35
UCHP207D1
95
166
127
60
17
21
18
140
42.9
17.5
6.0
M6x0.75
M14
GA-1/4-28UNF
UC207D1
25.7
15.30
2620
1560
2.3
UCHP208D1
40
UCHP208D1
100
184
136
70
17
21
20
150
49.2
19.0
8.0
M8x1
M14
GA-1/4-28UNF
UC208D1
29.1
17.80
2970
1820
3.2
UCHP209D1
45
UCHP209D1
105
190
146
70
17
22
20
158
49.2
19.0
8.0
M8x1
M14
GA-1/4-28UNF
UC209D1
32.5
20.40
3350
2080
3.5
UCHP210D1
50
UCHP210D1
110
206
159
70
20
22
22
165
51.6
19.0
9.0
M8x1
M16
GA-PF1/8
UC210D1
35.0
23.20
3600
2370
3.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청