With flanged outer ring FL
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Miniature and Extra Small Ball Bearings
Metric system sizes
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/miniature_extra_small_bb/metric_system_sizes/mss_fl_asmtab.prj},{NB=FL604},{IDNR=},{SD=4.0},{D=12},{B=4.0},{B1=4.0},{D1=13.5},{D2=13.5},{C1=1.0},{C2=1.0},{R=0.20},{CR=1080},{COR=360},{CU=14.4},{CRF=99},{CORF=36},{LSG=43 000},{LSO=51 000},{MASS=2.10},{ORDER1=604},{WSS=604Z},{WDS=ZZ},{UTWF=FL604},{FORSS=FL604Z},{FORDS=ZZ},{DA1=5,6},{DA2=6,6},{DA=10,4},{RAS=0,2},{MASS1=2.30},{VERS=4},{PPATH=mss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
D1
Diameter
[mm]
C1
width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[N]
COR
Basic Static Load Ratings
[N]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
[min^-1]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
MASS
mass
[g]
FL68/1.5
1.5
4
1.2
5.0
0.4
0.15
FL68/1.5
113
29
0.775
88 000
100 000
0.07
FL69/1.5A
1.5
5
2.0
6.5
0.6
0.15
FL69/1.5A
189
51
1.35
79 000
93 000
0.18
FL60/1.5
1.5
6
2.5
7.5
0.6
0.15
FL60/1.5
305
86
2.28
71 000
84 000
0.35
FL682
2.0
5
1.5
6.1
0.5
0.08
FL682
189
51
1.35
74 000
87 000
0.13
FL692
2.0
6
2.3
7.5
0.6
0.15
FL692
310
89
2.37
67 000
79 000
0.31
FLBC2-6
2.0
6
2.5
7.2
0.6
0.15
FLBC2-6
310
89
2.37
67 000
79 000
0.32
FL602
2.0
7
2.8
8.5
0.7
0.15
FL602
425
125
3.3
62 000
73 000
0.54
FL68/2.5
2.5
6
1.8
7.1
0.5
0.08
FL68/2.5
231
73
1.92
65 000
76 000
0.22
FL69/2.5
2.5
7
2.5
8.5
0.7
0.15
FL69/2.5
315
96
2.53
59 000
70 000
0.43
FLBC2.5-8
2.5
8
2.5
9.2
0.6
0.15
FLBC2.5-8
475
152
4.05
56 000
66 000
0.57
FL60/2.5
2.5
8
2.8
9.5
0.7
0.15
FL60/2.5
610
174
7.05
56 000
66 000
0.72
FL673
3.0
6
2.0
7.2
0.6
0.08
FL673
268
94
2.47
60 000
71 000
0.20
FL683
3.0
7
2.0
8.1
0.5
0.10
FL683
430
130
3.45
58 000
68 000
0.33
FLBC3-8
3.0
8
2.5
9.2
0.6
0.15
FLBC3-8
620
180
7.25
54 000
63 000
0.52
FL693
3.0
8
3.0
9.5
0.7
0.15
FL693
620
180
7.25
54 000
63 000
0.61
FLBC3-9
3.0
9
2.5
10.2
0.6
0.15
FLBC3-9
700
219
8.85
50 000
59 000
0.71
FL603
3.0
9
3.0
10.5
0.7
0.15
FL603
700
219
8.85
50 000
59 000
0.92
FL623
3.0
10
4.0
11.5
1.0
0.15
FL623
710
224
9.05
50 000
58 000
1.60
FL674A
4.0
7
2.0
8.2
0.6
0.08
FL674A
246
88
2.31
54 000
63 000
0.28
FLBC4-8
4.0
8
2.0
9.2
0.6
0.08
FLBC4-8
440
140
5.65
52 000
61 000
0.38
FL684AX50
4.0
9
2.5
10.3
0.6
0.15
FL684AX50
710
224
9.05
49 000
57 000
0.67
FLBC4-10
4.0
10
3.0
11.2
0.6
0.15
FLBC4-10
720
235
9.5
46 000
55 000
1.00
FL694
4.0
11
4.0
12.5
1.0
0.15
FL694
790
276
11.1
45 000
52 000
1.80
FL604
4.0
12
4.0
13.5
1.0
0.20
FL604
1080
360
14.4
43 000
51 000
2.10
FL624
4.0
13
5.0
15.0
1.0
0.20
FL624
1450
490
19.8
42 000
49 000
3.20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청