Four-Row Cylindrical Roller Bearings
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Cylindrical Roller Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/cylindrical_roller_b/four_row_crb_asmtab.prj},{NB=E-4R6605},{IDNR=MIN},{SD=330.00},{D=460.00},{B1=340.00},{C1=340.00},{R=4},{R1=4.0},{ORDER=E-4R6605},{CR=3600},{COR=8850},{CU=0.00},{FW=365.0},{MASS=181.00},{PPATH=four_row_crb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B1
Width
[mm]
C1
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
FW
Diameter
[mm]
MASS
mass
[kg]
4R2035
100.00
150.00
74.00
74.00
2
2.0
4R2035
291
510
58.50
115.0
4.68
4R2437
120.00
180.00
92.00
92.00
2.5
2.5
4R2437
445
785
84.50
137.0
8.20
4R2438
120.00
180.00
105.00
105.00
2.5
2.5
4R2438
495
855
92.50
135.0
9.30
4R2628
130.00
200.00
104.00
104.00
2.5
2.5
4R2628
540
955
100.00
150.0
12.10
4R2832
140.00
190.00
119.00
119.00
1.5
1.5
4R2832
550
1190
125.00
154.0
9.93
4R2823
140.00
210.00
116.00
116.00
2.5
2.5
4R2823
565
1030
106.00
160.0
13.90
4R2906
145.00
210.00
155.00
155.00
2.5
2.5
4R2906
780
1640
168.00
166.0
18.00
4R2904
145.00
225.00
156.00
156.00
2.5
2.5
4R2904
900
1750
177.00
169.0
23.30
4R3036
150.00
220.00
127.00
120.00
2.5
2.5
4R3036
685
1280
129.00
168.0
15.70
4R3031
150.00
220.00
150.00
150.00
2.5
2.5
4R3031
830
1640
167.00
168.0
19.40
4R3056
150.00
220.00
150.00
150.00
2.5
2.5
4R3056
830
1640
167.00
168.0
19.60
4R3029
150.00
230.00
130.00
130.00
2.5
2.5
4R3029
800
1520
153.00
174.0
20.00
4R3040
150.00
230.00
156.00
156.00
2.5
2.5
4R3040
1030
2040
204.00
174.0
24.50
4R3042
150.00
230.00
168.00
168.00
2
2.0
4R3042
935
1950
194.00
178.0
25.80
4R3039
150.00
250.00
150.00
150.00
2.5
2.5
4R3039
985
1640
162.00
177.0
29.60
4R3033K
151.50
230.00
168.00
168.00
1.5
2.5
4R3033K
945
2060
205.00
179.0
25.40
4R3224
160.00
220.00
180.00
180.00
2.5
2.5
4R3224
1020
2490
250.00
177.0
20.20
4R3226
160.00
230.00
130.00
130.00
2.5
2.5
4R3226
740
1340
133.00
180.0
16.60
4R3232
160.00
230.00
168.00
168.00
2.5
2.5
4R3232
1020
2170
217.00
179.0
23.40
4R3229
160.00
230.00
168.00
168.00
2.5
2.5
4R3229
995
2200
220.00
180.0
23.20
4R3231
160.00
230.00
168.00
168.00
2.5
2.5
4R3231
990
2210
219.00
182.0
23.20
4R3228
160.00
230.00
180.00
180.00
2.5
2.5
4R3228
1020
2490
250.00
177.0
24.80
4R3225
160.00
240.00
170.00
170.00
2
2.5
4R3225
1090
2290
227.00
183.0
27.80
4R3426
170.00
230.00
120.00
120.00
2.5
2.5
4R3426
685
1520
151.00
187.0
14.20
4R3443
170.00
230.00
120.00
120.00
2
2.0
4R3443
685
1520
151.00
187.0
14.60
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청