Shielded type ZZ
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Angular Contact Ball Bearings
Double Row Angular Contact Ball Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/angular_contact_bb/double_row_acbb/dracbb_zz_asmtab.prj},{NB=5205SCZZ},{IDNR=},{SD=25},{D=52},{B=20.6},{R=1.0},{ORDER=5205SCZZ},{CR=16.9},{COR=12.3},{CU=0.740},{CRF=1730.00},{CORF=1260},{LSG=8500},{LSO=0},{A=25.4},{MASS=0.180},{VERS=2},{ZZLLM=8500},{LLD=7500},{ZLM=11000},{DAMIN=31},{DAMAX=32},{DA=46},{RAS=1},{DA1=0},{PPATH=dracbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting speeds (Grease)
[min^-1]
A
Load center
[mm]
MASS
mass
[kg]
5200SCZZ
10
30
14.3
0.6
5200SCZZ
7.15
3.90
0.230
17000
14.5
0.050
5201SCZZ
12
32
15.9
0.6
5201SCZZ
8.50
5.30
0.310
15000
16.3
0.060
5202SCZZ
15
35
15.9
0.6
5202SCZZ
8.50
5.30
0.310
13000
16.3
0.070
5203SCZZ
17
40
17.5
0.6
5203SCZZ
12.7
8.30
0.490
11000
20.1
0.100
5303SCZZ
17
47
22.2
1.0
5303SCZZ
19.6
12.4
0.750
10000
24.3
0.180
5204SCZZ
20
47
20.6
1.0
5204SCZZ
15.9
10.7
0.640
10000
23.0
0.160
5205SCZZ
25
52
20.6
1.0
5205SCZZ
16.9
12.3
0.740
8500
25.4
0.180
5305SCZZ
25
62
25.4
1.1
5305SCZZ
25.2
18.2
1.10
7500
30.9
0.360
5206SCZZ
30
62
23.8
1.0
5206SCZZ
25.2
18.2
1.10
7100
30.9
0.300
5306SCZZ
30
72
30.2
1.1
5306SCZZ
39.0
28.7
1.70
6300
36.6
0.570
5207SCZZ
35
72
27.0
1.1
5207SCZZ
34.0
25.3
1.50
6300
36.3
0.460
5307SCZZ
35
80
34.9
1.5
5307SCZZ
44.0
33.5
2
5600
41.5
0.790
5208SCZZ
40
80
30.2
1.1
5208SCZZ
36.5
29,0
1.70
5600
39.4
0.630
5308SCZZ
40
90
36.5
1.5
5308SCZZ
49.5
38.0
2.30
5300
43.0
1.040
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청