스러스트자동조심 구름베어링
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
스러스트 베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/thrust_spherical_rb_asmtab.prj},{NB=NSK_29448M},{N=MIN},{IDNR=},{STAN=},{VERS1=2},{VERS=2},{B11=43.0},{NO=38},{ORDER=29448M},{SD=240},{D=440},{T=122},{SR=6.0},{CAN=2420000},{COAN=9100000},{CA=247000},{COA=930000},{OIL=750},{SD1=405.0},{D1=326.0},{B=43.0},{B1=43.0},{B2=117.0},{C=59.0},{A=142},{DS1=0},{DS2=0},{SDA=330},{DA=375},{DB=0},{SRA=5.0},{MASS=79.00},{PPATH=thrust_spherical_rb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
T
폭
[mm]
SR
(최소)
[mm]
CAN
기본정격하중
[N]
COAN
기본정격하중
[N]
CA
기본정격하중
[kgf]
COA
기본정격하중
[kgf]
OIL
허용회전수
[min^-1]
SD1
외경
[mm]
D1
내경
[mm]
B
폭
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
C
폭
[mm]
A
폭
[mm]
DS1
스페이서 슬리브 치수(최대)
[mm]
DS2
스페이서 슬리브 치수(최대)
[mm]
SDA
부착부 관계 치수(최소)
[mm]
DA
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
DB
부착부 관계 치수(최소)
[mm]
SRA
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
29412M
29412M
60
130
42
1.5
330000
885000
33500
90000
2600
114.5
89.0
27.0
27.0
38.0
20.0
38
67
67
90
108
133
1.5
2.55
29414M
29414M
70
150
48
2.0
450000
1240000
46000
126000
2400
131.5
102.0
31.0
31.0
43.0
24.0
44
78
78
105
125
153
2.0
3.90
29415M
29415M
75
160
51
2.0
515000
1430000
52500
146000
2200
138.0
107.0
33.5
33.5
46.0
25.0
47
83
83
115
132
163
2.0
4.65
29416M
29416M
80
170
54
2.1
575000
1600000
58500
163000
2000
148.0
114.5
35.0
35.0
48.5
27.0
50
89
89
120
140
173
2.0
5.55
29417E
29417E
85
180
58
2.1
630000
1760000
64500
179000
1900
156.5
124.0
37.0
37.0
51.5
28.0
54
95
95
130
150
183
2.0
6.55
29317M
29317M
85
150
39
1.5
330000
1040000
34000
106000
2400
134.5
112.0
24.5
24.5
35.5
19.0
50
91
91
115
135
153
1.5
2.70
29417M
29417M
85
180
58
2.1
630000
1760000
64500
179000
1900
156.5
124.0
37.0
37.0
51.5
28.0
54
95
95
130
150
183
2.0
6.55
29318M
29318M
90
155
39
1.5
350000
1080000
35500
110000
2200
139.5
118.0
24.5
24.5
35.0
19.0
52
97
97
120
140
158
1.5
2.83
29418M
29418M
90
190
60
2.1
695000
1950000
70500
199000
1800
165.5
129.5
39.0
39.0
54.5
29.0
56
100
100
135
157
193
2.0
7.55
29320M
29320M
100
170
42
1.5
410000
1280000
41500
131000
2000
152.0
128.0
26.2
26.2
38.0
20.8
58
107
107
130
150
173
1.5
3.60
29420M
29420M
100
210
67
3.0
840000
2400000
86000
245000
1600
185.0
144.0
43.0
43.0
59.5
33.0
62
111
111
150
175
214
2.5
10.30
29322E
29322E
110
190
48
2.0
530000
1710000
54000
174000
1800
169.5
142.5
30.3
30.3
43.5
24.0
64
117
117
145
165
193
2.0
5.25
29422M
29422M
110
230
73
3.0
1010000
2930000
103000
299000
1500
200.0
157.0
47.0
47.0
64.5
36.0
69
121
129
165
190
234
2.5
13.30
29324M
29324M
120
210
54
2.1
645000
2100000
65500
214000
1600
187.5
156.5
34.0
34.0
48.5
27.0
70
130
130
160
180
214
2.0
7.30
29424M
29424M
120
250
78
4.0
1160000
3400000
119000
350000
1400
215.0
171.0
50.5
50.5
69.5
38.0
74
132
142
180
205
254
3.0
16.60
29326M
29326M
130
225
58
2.1
740000
2450000
75500
250000
1500
203.5
168.5
37.0
37.0
53.5
28.0
76
141
143
170
195
229
2.0
8.95
29426M
29426M
130
270
85
4.0
1330000
3900000
135000
400000
1200
235.0
185.0
54.0
54.0
74.5
42.0
81
143
153
195
225
275
3.0
21.10
29328M
29328M
140
240
60
2.1
840000
2810000
85500
287000
1400
216.5
179.0
38.5
38.5
54.0
30.0
82
148
154
185
205
244
2.0
10.40
29428M
29428M
140
280
85
4.0
1370000
4200000
140000
425000
1200
244.5
195.5
54.0
54.0
74.5
42.0
86
153
162
205
235
285
3.0
22.20
29330M
29330M
150
250
60
2.1
870000
2900000
89000
296000
1400
224.0
190.0
38.0
38.0
54.5
29.0
87
158
163
195
215
254
2.0
10.80
29332M
29332M
160
270
67
3.0
1010000
3400000
103000
345000
1300
243.0
203.0
42.0
42.0
60.0
33.0
92
169
176
210
235
275
2.5
14.30
29432M
29432M
160
320
95
5.0
1740000
5400000
178000
550000
1100
278.0
224.5
60.5
60.5
84.5
46.0
99
175
189
230
265
326
4.0
32.10
29334M
29334M
170
280
67
3.0
1050000
3500000
107000
355000
1200
252.0
214.5
42.2
42.2
60.5
32.0
96
178
188
220
245
285
2.5
14.80
29434M
29434M
170
340
103
5.0
1680000
5800000
171000
595000
1000
310.0
243.0
37.0
37.0
99.0
50.0
104
0
0
245
285
0
4.0
43.50
29336E
29336E
180
300
73
3.0
1230000
4200000
125000
430000
1100
270.0
227.0
46.0
46.0
65.5
36.0
103
189
195
235
260
306
2.5
19.00
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청