어뎁터 부착
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
자동조심 볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/self_aliging_bb/adapter_assemblies.prj},{NB=NSK_2312K+H2312X},{IDNR=},{ORDER=2312K+H2312X},{LOZISKO=2312K},{D=60},{SDP=57.5},{SD1=55},{ADAP=H2312X},{X=2.5},{D1=55},{D2=80},{G=60},{GZ=57.546},{SROUB=-},{B1=62},{B2=13},{MASS=2.940},{SLEEV=A2312X},{SC=1},{NUT=1},{NUMNUT=AN12},{TYPNUT=12},{WASHER=1},{NUMWASH=AW12X},{TYPWASH=12},{ADAPTER=1},{NUMSTOPP=-},{TYPSTOPP=0},{SD=60},{OD=130},{B=46},{R=2.1},{SDE1=108.040},{DI1=77.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
주문번호
ⁿ/ₐ
D
베어링내경
[mm]
ADAP
어뎁터
ⁿ/ₐ
D1
축경
[mm]
D2
축경
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
MASS
질량
[mm]
SLEEV
어뎁터 슬리브(Sleeve)
ⁿ/ₐ
1205K+H205X
1205K+H205X
25
H205X
20
38
26
8
0.205
A205X
2205K+H305X
2205K+H305X
25
H305X
20
38
29
8
0.225
A305X
1305K+H305X
1305K+H305X
25
H305X
20
38
29
8
0.330
A305X
2305K+H2305X
2305K+H2305X
25
H2305X
20
38
35
8
0.409
A2305X
1206K+H206X
1206K+H206X
30
H206X
25
45
27
8
0.320
A206X
2206K+H306X
2206K+H306X
30
H306X
25
45
31
8
0.359
A306X
1306K+H306X
1306K+H306X
30
H306X
25
45
31
8
0.495
A306X
2306K+H2306X
2306K+H2306X
30
H2306X
25
45
38
8
0.605
A2306X
1207K+H207X
1207K+H207X
35
H207X
30
52
29
9
0.445
A207X
2207K+H307X
2207K+H307X
35
H307X
30
52
35
9
0.523
A307X
1307K+H307X
1307K+H307X
35
H307X
30
52
35
9
0.655
A307X
2307K+H2307X
2307K+H2307X
35
H2307X
30
52
43
9
0.802
A2307X
1208K+H208X
1208K+H208X
40
H208X
35
58
31
10
0.590
A208X
2208K+H308X
2208K+H308X
40
H308X
35
58
36
10
0.667
A308X
1308K+H308X
1308K+H308X
40
H308X
35
58
36
10
0.905
A308X
2308K+H2308X
2308K+H2308X
40
H2308X
35
58
46
10
1.114
A2308X
1209K+H209X
1209K+H209X
45
H209X
40
65
33
11
0.690
A209X
2209K+H309X
2209K+H309X
45
H309X
40
65
39
11
0.782
A309X
1309K+H309X
1309K+H309X
45
H309X
40
65
39
11
1.215
A309X
2309K+H2309X
2309K+H2309X
45
H2309X
40
65
50
11
1.500
A2309X
1210K+H210X
1210K+H210X
50
H210X
45
70
35
12
0.800
A210X
2210K+H310X
2210K+H310X
50
H310X
45
70
42
12
0.864
A310X
1310K+H310X
1310K+H310X
50
H310X
45
70
42
12
1.550
A310X
2310K+H2310X
2310K+H2310X
50
H2310X
45
70
55
12
1.930
A2310X
1211K+H211X
1211K+H211X
55
H211X
50
75
37
12
1.010
A211X
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청