SN2C, SN3C형/축경 60-90mm
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
Plummer Block
이구경형Plummer Block
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/plummer_blocks/stopped_shaft_pb/sn2csn3c_tsd_60_90_mm.prj},{NB=NSK_SN 215C 2},{IDNR=},{ORDER=SN 215C 2},{D3=75},{PLB=SN 215C},{SBBN=2215},{AN=22215EAE4},{NUT=AN 15},{WA=AW 15X},{D1=85},{MD=85},{D2=70},{MD1=70},{DH8=130},{MD2=130},{HH13=80},{H=80},{J=230},{N=18},{N1=23},{A=115},{L=280},{L1=80},{A1=80},{H1=30},{H2=155},{GH13=41.0},{G=41.0},{M=12},{T=M12},{D=12},{ST=18},{K=8},{S=M16},{S1=16},{MASS=7.0},{SBBR=44500},{AB=190000},{LRN=SR 130X10},{LRN1=10.0},{OD=130},{W=10.0},{Q=1},{Y=33},{OS1=GS 19},{OS2=GS 16},{B2=18},{MD3=8},{SC=1},{PLUG=1},{OKO=1},{POMER=3.5},{MD3D=9.728},{MD3DK=8.566},{AA=9.728},{BB=8.566},{CC=8},{VB1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D3
축경
[mm]
PLB
형번
ⁿ/ₐ
SBBN
자동조심 볼베어링
ⁿ/ₐ
AN
자동조심 구름베어링
ⁿ/ₐ
NUT
너트
ⁿ/ₐ
WA
Washer(와셔)
ⁿ/ₐ
D1
축경
[mm]
D2
축경
[mm]
DH8
축경
[mm]
HH13
높이
[mm]
J
길이
[mm]
N
길이
[mm]
N1
길이
[mm]
A
길이
[mm]
L
길이
[mm]
A1
폭
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
GH13
길이
[mm]
T
호칭
[mm]
S
호칭
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
LRN
보염륜 호칭
ⁿ/ₐ
OD
외경
[mm]
W
폭
[mm]
Q
보염륜 개수
ⁿ/ₐ
Y
길이
[mm]
OS1
오일씰d1측
ⁿ/ₐ
OS2
오일씰d2측
ⁿ/ₐ
SN 212C 1
60
SN 212C
1212
-
AN 12
AW 12X
70
55
110
70
210
18
23
105
255
70
30
135
38.0
M12
M16
5.0
SR 110X8
110
8.0
2
26
GS 16
GS 12
SN 212C 2
60
SN 212C
2212
22212EAE4
AN 12
AW 12X
70
55
110
70
210
18
23
105
255
70
30
135
38.0
M12
M16
5.0
SR 110X10
110
10.0
1
29
GS 16
GS 12
SN 312C 1
60
SN 312C
1312
21312EAE4
AN 12
AW 12X
70
55
130
80
230
18
23
125
280
80
30
155
56.0
M12
M16
6.0
SR 130X12,5
130
12.5
2
31
GS 16
GS 12
SN 312C 2
60
SN 312C
2312
22312EAE4
AN 12
AW 12X
70
55
130
80
230
18
23
125
280
80
30
155
56.0
M12
M16
6.0
SR 130X10
130
10.0
1
39
GS 16
GS 12
SN 213C 1
65
SN 213C
1213
-
AN 13
AW 13X
75
60
120
80
230
18
23
110
275
80
30
150
43.0
M12
M16
5.0
SR 120X10
120
10.0
2
28
GS 17
GS 13
SN 213C 2
65
SN 213C
2213
22213EAE4
AN 13
AW 13X
75
60
120
80
230
18
23
110
275
80
30
150
43.0
M12
M16
5.0
SR 120X12
120
12.0
1
32
GS 17
GS 13
SN 313C 1
65
SN 313C
1313
21313EAE4
AN 13
AW 13X
75
60
140
95
260
22
27
130
315
90
32
175
58.0
M16
M20
8.0
SR 140X12,5
140
12.5
2
33
GS 17
GS 13
SN 313C 2
65
SN 313C
2313
22313EAE4
AN 13
AW 13X
75
60
140
95
260
22
27
130
315
90
32
175
58.0
M16
M20
8.0
SR 140X10
140
10.0
1
40
GS 17
GS 13
SN 214C 1
70
SN 214C
1214
-
AN 14
AW 14X
80
65
125
80
230
18
23
115
275
80
30
155
44.0
M12
M16
6.0
SR 125X10
125
10.0
2
28
GS 18
GS 15
SN 214C 2
70
SN 214C
2214
22214EAE4
AN 14
AW 14X
80
65
125
80
230
18
23
115
275
80
30
155
44.0
M12
M16
6.0
SR 125X13
125
13.0
1
32
GS 18
GS 15
SN 314C 1
70
SN 314C
1314
21314EAE4
AN 14
AW 14X
80
65
150
95
260
22
27
130
320
90
32
185
61.0
M16
M20
10.0
SR 150X13
150
13.0
2
34
GS 18
GS 15
SN 314C 2
70
SN 314C
2314
22314EAE4
AN 14
AW 14X
80
65
150
95
260
22
27
130
320
90
32
185
61.0
M16
M20
10.0
SR 150X10
150
10.0
1
42
GS 18
GS 15
SN 215C 1
75
SN 215C
1215
-
AN 15
AW 15X
85
70
130
80
230
18
23
115
280
80
30
155
41.0
M12
M16
7.0
SR 130X8
130
8.0
2
30
GS 19
GS 16
SN 215C 2
75
SN 215C
2215
22215EAE4
AN 15
AW 15X
85
70
130
80
230
18
23
115
280
80
30
155
41.0
M12
M16
7.0
SR 130X10
130
10.0
1
33
GS 19
GS 16
SN 315C 1
75
SN 315C
1315
21315EAE4
AN 15
AW 15X
85
70
160
100
290
22
27
140
345
100
35
195
65.0
M16
M20
11.0
SR 160X14
160
14.0
2
36
GS 19
GS 16
SN 315C 2
75
SN 315C
2315
22315EAE4
AN 15
AW 15X
85
70
160
100
290
22
27
140
345
100
35
195
65.0
M16
M20
11.0
SR 160X10
160
10.0
1
45
GS 19
GS 16
SN 216C 1
80
SN 216C
1216
-
AN 16
AW 16X
90
75
140
95
260
22
27
120
315
90
32
175
43.0
M16
M20
9.0
SR 140X8,5
140
8.5
2
32
GS 20
GS 17
SN 216C 2
80
SN 216C
2216
22216EAE4
AN 16
AW 16X
90
75
140
95
260
22
27
120
315
90
32
175
43.0
M16
M20
9.0
SR 140X10
140
10.0
1
36
GS 20
GS 17
SN 316C 1
80
SN 316C
1316
21316EAE4
AN 16
AW 16X
90
75
170
112
290
22
27
145
345
100
35
212
68.0
M16
M20
12.0
SR 170X14,5
170
14.5
2
39
GS 20
GS 17
SN 316C 2
80
SN 316C
2316
22316EAE4
AN 16
AW 16X
90
75
170
112
290
22
27
145
345
100
35
212
68.0
M16
M20
12.0
SR 170X10
170
10.0
1
48
GS 20
GS 17
SN 217C 1
85
SN 217C
1217
-
AN 17
AW 17X
95
80
150
95
260
22
27
125
320
90
32
185
46.0
M16
M20
10.0
SR 150X9
150
9.0
2
34
GS 21
GS 18
SN 217C 2
85
SN 217C
2217
22217EAE4
AN 17
AW 17X
95
80
150
95
260
22
27
125
320
90
32
185
46.0
M16
M20
10.0
SR 150X10
150
10.0
1
38
GS 21
GS 18
SN 317C 1
85
SN 317C
1317
21317EAE4
AN 17
AW 17X
95
80
180
112
320
26
32
155
380
110
40
218
70.0
M20
M24
15.0
SR 180X14,5
180
14.5
2
41
GS 21
GS 18
SN 317C 2
85
SN 317C
2317
22317EAE4
AN 17
AW 17X
95
80
180
112
320
26
32
155
380
110
40
218
70.0
M20
M24
15.0
SR 180X10
180
10.0
1
50
GS 21
GS 18
SN 218C 1
90
SN 218C
1218
-
AN 18
AW 18X
100
85
160
100
290
22
27
145
345
100
35
195
62.4
M16
M20
13.0
SR 160X16,2
160
16.2
2
35
GS 22
GS 19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청