E 계열
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
마그네틱 볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/magneto_bearings/e_series_asmtab.prj},{NB=NSK_E11},{IDNR=},{STAN=-},{ORDER=E11},{SD=11},{X=11},{D=32},{DD=32},{B=7},{C=7},{T=7},{R=0.30},{R1=0.15},{DI1=17.58},{SDE1=25.0},{SDE2=27.2},{CR1=4400},{COR1=845},{CR2=450},{COR2=86},{LG=22000},{LO=26000},{DA1=13.0},{DA2=30.0},{RA=0.30},{MASS=0.029},{SC=1},{PPATH=e_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
C
폭
[mm]
T
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
R1
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
LO
오일윤활 허용회전수
[rpm]
DA1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[kg]
E4
-
E4
4
16
5
5
5
0.15
0.10
1650
288
168
29
34000
40000
5.2
14.8
0.15
0.005
E5
-
E5
5
16
5
5
5
0.15
0.10
1650
288
168
29
34000
40000
6.2
14.8
0.15
0.004
E6
-
E6
6
21
7
7
7
0.30
0.15
2490
445
254
46
30000
36000
8.0
19.0
0.30
0.011
E7
-
E7
7
22
7
7
7
0.30
0.15
2490
445
254
46
30000
36000
9.0
20.0
0.30
0.013
E8
-
E8
8
24
7
7
7
0.30
0.15
3450
650
350
66
28000
34000
10.0
22.0
0.30
0.014
E9
-
E9
9
28
8
8
8
0.30
0.15
4550
880
465
90
24000
30000
11.0
26.0
0.30
0.022
E10
-
E10
10
28
8
8
8
0.30
0.15
4550
880
465
90
24000
30000
12.0
26.0
0.30
0.021
E11
-
E11
11
32
7
7
7
0.30
0.15
4400
845
450
86
22000
26000
13.0
30.0
0.30
0.029
E12
-
E12
12
32
7
7
7
0.30
0.15
4400
845
450
86
22000
26000
14.0
30.0
0.30
0.028
E13
-
E13
13
30
7
7
7
0.30
0.15
4400
845
450
86
22000
26000
15.0
28.0
0.30
0.021
E15
-
E15
15
35
8
8
8
0.30
0.15
5800
1150
590
117
19000
22000
17.0
33.0
0.30
0.034
BO15
-
BO15
15
40
10
10
10
0.60
0.30
7400
1500
750
153
17000
20000
19.0
36.0
0.60
0.055
L17
-
L17
17
40
10
10
10
0.60
0.30
7400
1500
750
153
17000
20000
21.0
36.0
0.60
0.051
BO17
-
BO17
17
44
11
11
11
0.60
0.30
7350
1500
750
153
16000
19000
21.0
40.0
0.60
0.080
E19
-
E19
19
40
9
9
9
0.60
0.20
5050
1030
515
105
17000
20000
23.0
36.0
0.60
0.049
E20
-
E20
20
47
12
12
12
1.00
0.60
11000
2380
1120
243
14000
17000
25.0
42.0
1.00
0.089
L20
-
L20
20
47
14
14
14
1.00
0.60
11000
2380
1120
243
14000
17000
25.0
42.0
1.00
0.101
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청