복열 앵귤러 볼베어링
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
앵귤러 볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/angular_contact_bb/double_row_abb_asmtab.prj},{NB=NSK_5208},{IDNR=},{STAN=-},{ORDER=5208},{SD=40},{X=40},{D=80},{DD=80},{B=30.2},{R=1.1},{DI1=52.8},{SDE1=67.2},{CR1=44000},{COR1=33500},{CR2=4500},{COR2=3400},{LG=5600},{LO=7100},{AO=41.5},{DA1=47},{DA2=73},{RA=1.0},{MASS=0.57},{SC=1},{PPATH=double_row_abb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
LO
오일윤활 허용회전수
[rpm]
AO
조합형 작용점거리
[mm]
DA1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[kg]
5200
-
5200
10
30
14.3
0.6
7150
3900
730
400
17000
22000
14.5
15
25
0.6
0.05
5201
-
5201
12
32
15.9
0.6
10500
5800
1070
590
15000
20000
16.7
17
27
0.6
0.06
5202
-
5202
15
35
15.9
0.6
11700
7050
1190
715
13000
17000
18.3
20
30
0.6
0.07
5302
-
5302
15
42
19.0
1.0
17600
10200
1800
1040
11000
15000
22.0
21
36
1.0
0.11
5203
-
5203
17
40
17.5
0.6
14600
9050
1490
920
11000
15000
20.8
22
35
0.6
0.09
5303
-
5303
17
47
22.2
1.0
21000
12600
2140
1280
10000
13000
25.0
23
41
1.0
0.14
5204
-
5204
20
47
20.6
1.0
19600
12400
2000
1270
10000
13000
24.3
26
41
1.0
0.12
5304
-
5304
20
52
22.2
1.1
24600
15000
2510
1530
9000
12000
26.7
27
45
1.0
0.23
5205
-
5205
25
52
20.6
1.0
21300
14700
2170
1500
8500
11000
26.8
31
46
1.0
0.19
5305
-
5305
25
62
25.4
1.1
32500
20700
3350
2110
7500
10000
31.8
32
55
1.0
0.34
5206
-
5206
30
62
23.8
1.0
29600
21100
3000
2150
7100
9500
31.6
36
56
1.0
0.29
5306
-
5306
30
72
30.2
1.1
40500
28100
4150
2870
6300
8500
36.5
37
65
1.0
0.51
5207
-
5207
35
72
27.0
1.1
39000
28700
4000
2920
6300
8000
36.6
42
65
1.0
0.43
5307
-
5307
35
80
34.9
1.5
51000
36000
5200
3700
5600
7500
41.6
44
71
1.5
0.79
5208
-
5208
40
80
30.2
1.1
44000
33500
4500
3400
5600
7100
41.5
47
73
1.0
0.57
5308
-
5308
40
90
36.5
1.5
56500
41000
5800
4200
5300
6700
45.5
49
81
1.5
1.05
5209
-
5209
45
85
30.2
1.1
49500
38000
5050
3900
5000
6700
43.4
52
78
1.0
0.62
5309
-
5309
45
100
39.7
1.5
68500
51000
7000
5200
4500
6000
50.6
54
91
1.5
1.40
5210
-
5210
50
90
30.2
1.1
53000
43500
5400
4400
4800
6000
45.9
57
83
1.0
0.67
5310
-
5310
50
110
44.4
2.0
81500
61500
8300
6250
4300
5600
55.6
60
100
2.0
1.95
5211
-
5211
55
100
33.3
1.5
56000
49000
5700
5000
4300
5600
50.1
64
91
1.5
0.96
5311
-
5311
55
120
49.2
2.0
95000
73000
9700
7450
3800
5000
60.6
65
110
2.0
2.30
5212
-
5212
60
110
36.5
1.5
69000
62000
7050
6300
3800
5000
56.5
69
101
1.5
1.35
5312
-
5312
60
130
54.0
2.1
125000
98500
12800
10000
3400
4500
69.2
72
118
2.0
3.15
5213
-
5213
65
120
38.1
1.5
76500
69000
7800
7050
3600
4500
59.7
74
111
1.5
1.65
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청