suomi
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Novoferm
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Novoferm
Sectional door NovoLux - NovoLux
Novoferm
Sectional doors
Powered by
CAD모델 선택
{novoferm/sektionaltore/novolux_asmtab.prj},{NB=NovoLux 40T 24000ST1213502403000300058321783200000},{TYP=NovoLux 40},{LODDEST=A},{LOD=350},{B=3000},{H=3000},{FR=240},{SCHSYS=T 240},{DFB=0},{DFBA=0},{EZ=ST},{SCHBET=1},{CB=2},{HM=583},{ST=40},{COLOUR=178},{TP=0},{COLSEL=2},{TPCOLOUR=0},{BMAX=8000},{HMAX=6000},{AF=3},{STCOLOUR=2},{STGS=0},{TS=0},{STF=0},{WK=Klasse 3-4},{INFO=Specification text},{INFOPDF=Info PDF},{ECLASS91=22-28-02-02},{UNICLASS2015=PR_30_59_24_38},{VERS=1},{PPATH=../assemblies/novolux_asmtpl.prj},{INFOXY=novolux_40},{VV=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ST
thick panels
[mm]
BH
Bottom high
[mm]
OB
Max. surface
[m^2]
WK
max. wind force
ⁿ/ₐ
ECLASS91
eCl@ss 9.1
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015
Uniclass 2015
ⁿ/ₐ
NovoLux 40T 24000ST121350...
NovoLux 40
NovoLux 40 mm (B=3000 x H...
40
608
22
Class 3-4
22-28-02-02
PR_30_59_24_38
NovoLux 60T 24000ST121350...
NovoLux 60
NovoLux 60 mm (B=3000 x H...
60
608
22
Class 3-4
22-28-02-02
PR_30_59_24_38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청