Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23404-01 - Cardan double joints, stainless steel, with plain bearing, similar to DIN 808
norelem
Systems and components for machine and plant construction
23000 Seals Plain bearing Couplings Quick plug couplings Shrink disc Clamping sets (shaft-hub) Rolling bearings Cardan joints
Cardan joints
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/wellengelenke/23404-01_asmtab.prj},{NB=23404-01-25163},{BEST=23404-01-25163},{AUSF=Passbohrung ohne Nut},{MATERIAL=Edelstahl},{SS=1.4301},{D=25},{D1=50},{L=163},{L1=54},{L2=26},{L3=55},{B=8},{T=28.3},{GEW=2.0000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{EAN=4059495728384},{FILTER=NORELEM},{TYP=1},{PPATH=23404-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
B
width
[mm]
T
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23404-01-06056
23404-01-06056
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
6
16
56
17
8
22
2
7.0
0.0800
Yes
84836040
4059495728322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-08062
23404-01-08062
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
8
16
62
20
11
22
2
9.0
0.0800
Yes
84836040
4059495728339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-10074
23404-01-10074
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
10
22
74
24
12
26
3
11.4
0.1500
Yes
84836040
4059495728346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-12086
23404-01-12086
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
12
25
86
28
13
30
4
13.8
0.2500
Yes
84836040
4059495728353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-16105
23404-01-16105
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
16
32
105
34
16
37
5
18.3
0.4500
Yes
84836040
4059495728360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-20129
23404-01-20129
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
20
42
129
41
18
47
6
22.8
1.0000
Yes
84836040
4059495728377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-25163
23404-01-25163
Passbohrung ohne Nut
stainless steel
1.4301
25
50
163
54
26
55
8
28.3
2.0000
Yes
84836040
4059495728384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-106056
23404-01-106056
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
6
16
56
17
8
22
2
7.0
0.0800
Yes
84836040
4059495728391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-108062
23404-01-108062
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
8
16
62
20
11
22
2
9.0
0.0800
Yes
84836040
4059495728407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-110074
23404-01-110074
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
10
22
74
24
12
26
3
11.4
0.1500
Yes
84836040
4059495728414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-112086
23404-01-112086
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
12
25
86
28
13
30
4
13.8
0.2500
Yes
84836040
4059495728421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-116105
23404-01-116105
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
16
32
105
34
16
37
5
18.3
0.4500
Yes
84836040
4059495728438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-120129
23404-01-120129
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
20
42
129
41
18
47
6
22.8
1.0000
Yes
84836040
4059495728445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23404-01-125163
23404-01-125163
Passbohrung mit Nut
stainless steel
1.4301
25
50
163
54
26
55
8
28.3
2.0000
Yes
84836040
4059495728452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청