Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
10550-10 - Adapter plastic, antistatic for profile slot, swivelling
norelem
Assembly system
10000 Covers for aluminium profiles Aluminium profiles Classification systems Special element for aluminium profiles Connector for aluminium profiles
Classification systems
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/montagesysteme/gruppe_10000/ordnungssystene/10550-10_1.prj},{NB=10550-10-511-458},{B=88},{B1=51},{B2=14.2},{B3=0},{H=40},{L=46.1},{L1=36},{L2=10.1},{GEW=0.0896},{EAN=4059495526249},{XA=0.0},{XB=4.0},{XC=8.0},{XD=5.0},{XE=184.0},{XF=9.8},{XG=13.0},{XH=23.0},{XI=200.0},{XJ=5.0},{XK=10.0},{XL=20.0},{XM=92.6},{XN=9.0},{XO=40.0},{XP=16.7},{XQ=0.0},{XR=0.0},{XS=0.0},{XT=0.0},{XU=0.0},{XV=MIN},{XW=MIN},{XX=MIN},{XY=MIN},{XZ=MIN},{TYP1=2.0},{TYP2=0.0},{TYP3=0.0},{TYP4=MIN},{TYP5=MIN},{BEST=10550-10-511},{TYP=für Einhängeprofil},{FORM=C},{H1=0},{H2=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269025},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{NUTB=8},{W=-45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
10550-10-511
10550-10-511
88
51
14.2
40
46.1
36
10.1
0.0896
Yes
39269025
4059495526249
31.12.2099
98% availability of produ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청