Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
08900 - Drill bushes cylindrical, DIN 179, Form B
norelem
Flexible standard component system
08000 Drilling jigs Drill bushes
Drill bushes
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_08000/bohrbuchsen/08900_b.prj},{NB=08900-B1150X12},{BEST=08900-B1150X12},{FORM=B},{D1=11.5},{D2=18},{L1=12},{AUSF=kurz},{R=2.0},{T=0.02},{GEW=0.0133},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495190211},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,BLOHM},{XA=1.500},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter F7
[mm]
D2
diameter n6
[mm]
L1
Length
[mm]
AUSF
version
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
T
Tolerance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
08900-B0060X06
08900-B0060X06
B
0.6
3
6
short
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
4059495187181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0070X06
08900-B0070X06
B
0.7
3
6
short
1.0
0.01
0.0004
Yes
73269086
4059495187198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0080X06
08900-B0080X06
B
0.8
3
6
short
1.0
0.01
0.0002
Yes
73269086
4059495187204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0090X06
08900-B0090X06
B
0.9
3
6
short
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
4059495187211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0090X09
08900-B0090X09
B
0.9
3
9
medium
1.0
0.01
0.1000
Yes
73269086
4059495187228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0100X06
08900-B0100X06
B
1.0
3
6
short
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
4059495187235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0100X09
08900-B0100X09
B
1.0
3
9
medium
1.0
0.01
0.0002
Yes
73269086
4059495187242
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0110X06
08900-B0110X06
B
1.1
4
6
short
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
4059495187259
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0110X09
08900-B0110X09
B
1.1
4
9
medium
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
4059495187266
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0120X06
08900-B0120X06
B
1.2
4
6
short
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
4059495187273
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0120X09
08900-B0120X09
B
1.2
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495187280
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0130X06
08900-B0130X06
B
1.3
4
6
short
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
4059495187297
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0130X09
08900-B0130X09
B
1.3
4
9
medium
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
4059495187303
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0140X06
08900-B0140X06
B
1.4
4
6
short
1.0
0.01
0.0050
Yes
73269086
4059495187310
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0140X09
08900-B0140X09
B
1.4
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495187327
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0150X06
08900-B0150X06
B
1.5
4
6
short
1.0
0.01
0.0045
Yes
73269086
4059495187334
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0150X09
08900-B0150X09
B
1.5
4
9
medium
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
4059495187341
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0160X06
08900-B0160X06
B
1.6
4
6
short
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
4059495187358
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0160X09
08900-B0160X09
B
1.6
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495187365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0170X06
08900-B0170X06
B
1.7
4
6
short
1.0
0.01
0.0044
Yes
73269086
4059495187372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0170X09
08900-B0170X09
B
1.7
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495187389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0180X06
08900-B0180X06
B
1.8
4
6
short
1.0
0.01
0.0004
Yes
73269086
4059495187396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0180X09
08900-B0180X09
B
1.8
4
9
medium
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495187402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0190X06
08900-B0190X06
B
1.9
5
6
short
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
4059495187419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-B0190X09
08900-B0190X09
B
1.9
5
9
medium
1.0
0.01
0.0011
Yes
73269086
4059495187426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청