KD 3,5 - Minima altezza, massima forza
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KD
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kd/rv350_asmtab.prj},{NB=KD3,5-32.3-C--(0)},{CODE=KD3,5-32.3-C},{CU=32},{L=94},{LMIN=62},{RC=2},{D=32},{RD=16},{P=180},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=20.7},{S=2.01},{MAXSPEED=1.8 },{W=0.24},{A=16},{E=27},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A32','06179','rv_fs2a2.jpg','FS2B32','06302','rv_fs2b2.jpg','FC32A','05590/C','rv_fc2.jpg','FSA32','06476/C','rv_fsa2.jpg','FCQC32','06837/C','rv_fcq2.jpg','FSD32','06755/C','rv_fsd2.jpg'},{FS2=50},{FS2A=50},{FCA=60},{FSA=90},{H=60},{FSD=68},{ED=1},{V2=0.02074},{S2=2.01062},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{P2=180},{OSM=1},{SPM=80},{PPATH=rv350_asmtpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KD3,5-10.3
KD3,5-10.3
10
50
40
2
32
16
180
20
360
531
607
7.7
2.01
1.8
0.17
0
80
KD3,5-13.3
KD3,5-13.3
13
56
43
2
32
16
180
20
360
544
627
9.5
2.01
1.8
0.18
0
80
KD3,5-16.3
KD3,5-16.3
16
62
46
2
32
16
180
20
360
554
641
11.2
2.01
1.8
0.19
0
80
KD3,5-19.3
KD3,5-19.3
19
68
49
2
32
16
180
20
360
561
651
13.0
2.01
1.8
0.19
0
80
KD3,5-25.3
KD3,5-25.3
25
80
55
2
32
16
180
20
360
571
665
16.6
2.01
1.8
0.21
0
80
KD3,5-32.3
KD3,5-32.3
32
94
62
2
32
16
180
20
360
578
676
20.7
2.01
1.8
0.24
0
80
KD3,5-38.3
KD3,5-38.3
38
106
68
2
32
16
180
20
360
583
683
24.3
2.01
1.8
0.26
0
80
KD3,5-50.3
KD3,5-50.3
50
130
80
2
32
16
180
20
360
589
691
31.4
2.01
1.8
0.30
0
80
KD3,5-63.3
KD3,5-63.3
63
156
93
2
32
16
180
20
360
593
697
39.1
2.01
1.8
0.34
0
80
KD3,5-75.3
KD3,5-75.3
75
180
105
2
32
16
180
20
360
595
701
46.3
2.01
1.8
0.38
0
80
KD3,5-80.3
KD3,5-80.3
80
190
110
2
32
16
180
20
360
596
702
49.2
2.01
1.8
0.39
0
80
KD3,5-100.3
KD3,5-100.3
100
230
130
2
32
16
180
20
360
599
706
61.1
2.01
1.8
0.46
0
80
KD3,5-125.3
KD3,5-125.3
125
280
155
2
32
16
180
20
360
606
717
74.9
2.01
1.8
0.54
0
80
KD3,5-10.3-C
KD3,5-10.3-C
10
50
40
2
32
16
180
20
0
0
0
7.7
2.01
1.8
0.17
0
80
KD3,5-13.3-C
KD3,5-13.3-C
13
56
43
2
32
16
180
20
0
0
0
9.5
2.01
1.8
0.18
0
80
KD3,5-16.3-C
KD3,5-16.3-C
16
62
46
2
32
16
180
20
0
0
0
11.2
2.01
1.8
0.19
0
80
KD3,5-19.3-C
KD3,5-19.3-C
19
68
49
2
32
16
180
20
0
0
0
13.0
2.01
1.8
0.19
0
80
KD3,5-25.3-C
KD3,5-25.3-C
25
80
55
2
32
16
180
20
0
0
0
16.6
2.01
1.8
0.21
0
80
KD3,5-32.3-C
KD3,5-32.3-C
32
94
62
2
32
16
180
20
0
0
0
20.7
2.01
1.8
0.24
0
80
KD3,5-38.3-C
KD3,5-38.3-C
38
106
68
2
32
16
180
20
0
0
0
24.3
2.01
1.8
0.26
0
80
KD3,5-50.3-C
KD3,5-50.3-C
50
130
80
2
32
16
180
20
0
0
0
31.4
2.01
1.8
0.30
0
80
KD3,5-63.3-C
KD3,5-63.3-C
63
156
93
2
32
16
180
20
0
0
0
39.1
2.01
1.8
0.34
0
80
KD3,5-75.3-C
KD3,5-75.3-C
75
180
105
2
32
16
180
20
0
0
0
46.3
2.01
1.8
0.38
0
80
KD3,5-80.3-C
KD3,5-80.3-C
80
190
110
2
32
16
180
20
0
0
0
49.2
2.01
1.8
0.39
0
80
KD3,5-100.3-C
KD3,5-100.3-C
100
230
130
2
32
16
180
20
0
0
0
61.1
2.01
1.8
0.46
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청