FPS - Fixing
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fba.prj},{NB=05919},{CODE=05919},{A=100},{B=73.500},{C=20},{D=14},{E=12},{D1=40},{D2=15},{D3=9},{D4=18},{D5=11},{BX=73.500},{D3X=9.000},{D5X=11.000},{VERS=2.000},{COD=FBA75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
05917
05917
70
50.000
20
14
12
20
15
9
18
11
05918
05918
75
56.500
20
14
12
20
15
9
18
11
05919
05919
100
73.500
20
14
12
40
15
9
18
11
05920
05920
120
92.000
20
14
13
60
15
9
20
13.5
05921
05921
140
109.500
20
15
13
80
18
11
20
13.5
05938
05938
190
138.000
25
15
17
100
18
11
26
17.5
05939
05939
210
170.000
25
15
17
120
20
13.5
26
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청