카탈로그: Nippon Pulse Motor (USA)
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nippon Pulse Motor (USA)
PF35T, PF35T with M Gearhead - Stepper Motors - Rotary Tin Can Steppers
Nippon Pulse Motor (USA)
Rotary Tin-Can Motors
Powered by
CAD모델 선택
{nipponpulsemotor/rotary_tin_can_motors/pf35t_asmtab.prj},{NB=PF35T-48C1},{OD=35},{JT=Flying Lead Joint},{TYPE=Thin Stack},{EM=Full Step (2-2)},{SR=48},{SA=7.5},{CR=C},{MM=1},{GH=},{GR=},{GR1='1/5','1/5', '1/6' ,'1/6' , '1/10' ,'1/10' , '1/18' , '1/18' ,'1/30' , '1/30' ,'1/40' , '1/40' ,'1/50' , '1/50' ,'1/60' , '1/60' ,'1/75' , '1/75' , '1/90' , '1/90' ,'1/100' , '1/100' ,'1/120' , '1/120' ,'1/125' , '1/125' ,'1/150' , '1/150' ,'1/180' , '1/180' ,'1/200' , '1/200' ,'1/270' , '1/270' , '1/300' , '1/300'},{RI=2.7 x 10(-7)},{SPR=600},{SLPR=610},{OTR=-10 to +50},{TR=70},{WGHT=88},{NOTE=3D Cable Model is just a Segment of the Actual Model},{NOTE2=PF35T Notes},{PPATH=parts/pf35t/pf35t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outer Diameter
[mm]
JT
Joint Type
ⁿ/ₐ
TYPE
Motor Type
ⁿ/ₐ
EM
Excitation Mode
ⁿ/ₐ
SR
Steps per Revolution
ⁿ/ₐ
SA
Step Angle
[degree]
L1
[mm]
RV
Rated Voltage
[V]
WR
Winding Resistence
[Ohms]
WI
Winding Inductance
[mH]
HT
Holding Torque
[mN*H]
RI
Rotor Inertia
[kg*m2]
SPR
Starting Pulse Rate
[pps]
SLPR
Slewing Pulse Rate
[pps]
OTR
Operating Temp. Range
[deg. Celsius]
TR
Temperature Rise
[deg. Celsius]
WGHT
Weight
[g]
MT
Maximum Torque with Gear
[mN-m]
NOTE
Motor Cable Length 310mm
ⁿ/ₐ
PF35T-48C1
PF35T-48C1
35
Flying Lead Joint
Thin Stack
Full Step (2-2)
48
7.5
0.0
12
70
30.0
18
2.7 x 10(-7)
600
610
-10 to +50
70
88
0
3D Cable Model is just a ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청