EPA-18 - DIN 11866 series C / OD-Tube / ASME BPE
Anderson-Negele Europe-Asia
Process adaption
Pharma
PHARMadapt EPA
Powered by
CAD모델 선택
{negele/prozessadaptionen_und_fittings/pharma/pharmadapt_epa/epa_18_reihe_c.prj},{NB=EPA-18 / C / 2\"},{IDNR=},{BZ=EPA-18 / C / 2\"},{BZX=EPA-18 / C / 2},{AUS=inkl. 3.1 und 3-A (74-03)},{RF=DIN11866 R.C 2\"},{MAT=1.4435 (316L)},{OB=Ra < 0,8 µm e-poliert},{DN=2''},{DW=50.8x1.65},{D=50.800},{W=1.650},{L=146.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BZ
Orderspecification
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
RF
Pipe Specification
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OB
Surface
ⁿ/ₐ
DN
Pipe
[인치]
DW
DxW
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
EPA-18 / C / 1"
EPA-18 / C / 1"
incl. 3.1 and 3-A (74-03)
DIN11866 R.C 1"
1.4435 (316L)
Ra < 0,8 µm e-polished
1''
25.4x1.65
108.0
EPA-18 / C / 1 1/2"
EPA-18 / C / 1 1/2"
incl. 3.1 and 3-A (74-03)
DIN11866 R.C 1 1/2"
1.4435 (316L)
Ra < 0,8 µm e-polished
1.5''
38.1x1.65
120.6
EPA-18 / C / 2"
EPA-18 / C / 2"
incl. 3.1 and 3-A (74-03)
DIN11866 R.C 2"
1.4435 (316L)
Ra < 0,8 µm e-polished
2''
50.8x1.65
146.0
EPA-18 / C / 2 1/2"
EPA-18 / C / 2 1/2"
incl. 3.1 and 3-A (74-03)
DIN11866 R.C 2 1/2"
1.4435 (316L)
Ra < 0,8 µm e-polished
2.5''
63.5x1.65
158.8
EPA-18 / C / 3"
EPA-18 / C / 3"
incl. 3.1 and 3-A (74-03)
DIN11866 R.C 3"
1.4435 (316L)
Ra < 0,8 µm e-polished
3''
76.2x1.65
171.4
EPA-18 / C / 4"
EPA-18 / C / 4"
incl. 3.1 and 3-A (74-03)
DIN11866 R.C 4"
1.4435 (316L)
Ra < 0,8 µm e-polished
4''
101.6x2.11
209.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청