Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
End machining form FN - passend für Lager SEB-FN
Neff Gewindetriebe
Screw Drives GT
Sliding Screw Drives GGT
End Machining
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/01_gewindetriebe/gleitgewinde/endenbearbeitung/end_loslager_form_seb_fn.prj},{NB=SEF-seb-fn-20-KGS 32},{IDNR=},{GS=TGS / GGS / KGS},{FORM=SEB-FN},{BEZ=FN32},{STEIG=5/10/20/40/60},{DX=25},{D1=20},{D1X=32.0},{D1XX=[32:40]},{D2=18},{D2X=21.9},{LGES=110.0},{L1XX=26},{L2XX=62},{COGX=44.000},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{L1=88},{L2=40},{L3=62},{L4=6.0},{L5=28},{M1=M 20x1},{NDM=20},{P=1.0},{R1=0.500},{G2=2.500},{DG=18.400},{FF=2.500},{RF=0.600},{T1F=0.300},{GF=2.100},{T2F=0.200},{FE=2.500},{T1E=0.300},{RE=0.600},{BP=6.0},{LP=28.0},{TP=3.5},{CNSCTN=84831095},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für Endenbearbeitungen beträgt je nach Auftragslage 3-6 Wochen. Für kürzere Lieferzeiten bitte anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEZ
Designation
ⁿ/ₐ
STEIG
Pitch
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1k6
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
BP
Wide feather keyway
[mm]
TP
Deep keyway
[mm]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
SEF-seb-fn-10-KGS
FN16
5/10/16/40
10
8
50
20
32
3.0
14
M 10x1
2.0
1.2
84831095
The current delivery time...
SEF-seb-fn-12-KGS
FN20
5/20/50
12
10
60
25
37
2.5
20
M 12x1
3.0
1.8
84831095
The current delivery time...
SEF-seb-fn-17-KGS
FN25
5/10/25/50
17
15
75
30
52
2.5
25
M 17x1
5.0
3.0
84831095
The current delivery time...
SEF-seb-fn-20-KGS
FN32
5/10/20/40/60
20
18
88
40
62
6.0
28
M 20x1
6.0
3.5
84831095
The current delivery time...
SEF-seb-fn-25-KGS
FN40
5/10/20/40
25
22
130
50
76
7.0
36
M 25x1,5
6.0
3.5
84831095
The current delivery time...
SEF-seb-fn-30-KGS
FN50
10/20/50
30
25
130
50
76
7.0
36
M 30x1,5
8.0
4.0
84831095
The current delivery time...
SEF-seb-fn-40-KGS
FN63
10/20/40
40
36
132
60
88
8.5
40
M 40x1,5
10.0
5.0
84831095
The current delivery time...
SEF-seb-fn-50-KGS
FN80
10/20/40
50
40
154
70
102
8.5
50
M 50x1,5
12.0
5.0
84831095
The current delivery time...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청