8V-4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
8V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/8v/8v4.prj},{NB=500-8V-4},{CN=500-8V-4},{DP=495},{DE=501},{DMAX=110},{DMIN=59},{D=58},{TYPE=10Z},{DB=200},{L=160},{S1=36.2},{S2=-},{W=123.8},{H=40.5},{CADDATA=5008V4},{INERTIA=2.5},{WEIGHT=88},{PRICE=116},{VERS=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+4
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
315-8V-4
315-8V-4
310
316
90
49
48
10U
160
130
6.2
-
123.8
40.5
0.492
44.5
330-8V-4
330-8V-4
325
331
90
49
48
10U
160
130
6.2
-
123.8
40.5
0.579
47.1
335-8V-4
335-8V-4
330
336
95
49
48
10U
170
130
6.2
-
123.8
40.5
0.616
49.2
355-8V-4
355-8V-4
350
356
100
55
54
10U
180
140
16.2
-
123.8
40.5
0.786
56.8
375-8V-4
375-8V-4
370
376
100
55
54
10U
180
140
16.2
-
123.8
40.5
0.945
60.4
400-8V-4
400-8V-4
395
401
110
55
54
10U
200
140
16.2
-
123.8
40.5
1.23
70.2
425-8V-4
425-8V-4
420
426
110
55
54
10U
200
140
16.2
-
123.8
40.5
1.53
75.9
450-8V-4
450-8V-4
445
451
110
59
58
10U
200
160
36.2
-
123.8
40.5
1.86
84.2
460-8V-4
460-8V-4
455
461
110
59
58
10U
200
160
36.2
-
123.8
40.5
2.04
87.7
475-8V-4
475-8V-4
470
476
110
59
58
10Z
200
160
36.2
-
123.8
40.5
2.12
83.9
500-8V-4
500-8V-4
495
501
110
59
58
10Z
200
160
36.2
-
123.8
40.5
2.5
88
520-8V-4
520-8V-4
515
521
110
59
58
10Z
200
160
36.2
-
123.8
40.5
2.9
93.1
530-8V-4
530-8V-4
525
531
110
59
58
10Z
200
160
36.2
-
123.8
40.5
3.13
95.7
540-8V-4
540-8V-4
535
541
110
59
58
10Z
200
160
36.2
-
123.8
40.5
3.28
96.1
560-8V-4
560-8V-4
555
561
120
59
58
10Z
220
160
36.2
-
123.8
40.5
3.81
108
600-8V-4
600-8V-4
595
601
120
59
58
10Z
220
160
36.2
-
123.8
40.5
5.01
120
630-8V-4
630-8V-4
625
631
120
66
65
10Z
220
180
56.2
-
123.8
42.5
6.16
134
710-8V-4
710-8V-4
705
711
120
66
65
10Z
220
180
56.2
-
123.8
42.5
9.45
155
750-8V-4
750-8V-4
745
751
120
66
65
10Y
220
180
56.2
-
123.8
42.5
9.21
137
800-8V-4
800-8V-4
795
801
120
66
65
10Y
220
180
56.2
-
123.8
42.5
11.4
147
1000-8V-4
1000-8V-4
995
1001
130
66
65
10Y
235
180
56.2
-
123.8
42.5
23.7
189
1250-8V-4
1250-8V-4
1245
1251
140
76
75
10Y
250
195
71.2
-
123.8
44
51
260
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청