5V-8
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
WEDGE PULLEY
5V
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v8.prj},{NB=335-5V-8},{CN=335-5V-8},{DP=332.4},{DE=336},{DMAX=100},{DMIN=55},{D=54},{TYPE=40U},{DB=180},{L=140},{S1=-},{S2=7.9},{W=147.9},{H=26},{CADDATA=3355V8},{INERTIA=0.638},{WEIGHT=49.9},{PRICE=64,6},{VERS=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+3
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
180-5V-8
180-5V-8
177.4
181
90
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.0733
19
190-5V-8
190-5V-8
187.4
191
90
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.0919
21.4
200-5V-8
200-5V-8
197.4
201
95
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.114
23.8
210-5V-8
210-5V-8
207.4
211
100
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
25
0.139
26.3
212-5V-8
212-5V-8
209.4
213
100
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.145
27
220-5V-8
220-5V-8
217.4
221
105
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
24
0.167
28.9
224-5V-8
224-5V-8
221.4
225
105
37
35
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.183
30.3
230-5V-8
230-5V-8
227.4
231
110
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
23
0.199
30.9
236-5V-8
236-5V-8
233.4
237
110
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.226
33.1
240-5V-8
240-5V-8
237.4
241
115
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.242
34.3
250-5V-8
250-5V-8
247.4
251
120
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.287
37.5
260-5V-8
260-5V-8
257.4
261
125
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
23.5
0.335
40.4
265-5V-8
265-5V-8
262.4
266
130
49
48
41U
-
110
-
37.9
147.9
26
0.368
42.6
280-5V-8
280-5V-8
277.4
281
90
49
48
40U
160
130
-
17.9
147.9
26
0.334
36.5
300-5V-8
300-5V-8
297.4
301
90
49
48
40U
160
130
-
17.9
147.9
26
0.42
39.5
315-5V-8
315-5V-8
312.4
316
100
55
54
40U
180
130
-
17.9
147.9
26
0.51
44.5
335-5V-8
335-5V-8
332.4
336
100
55
54
40U
180
140
-
7.9
147.9
26
0.638
49.9
355-5V-8
355-5V-8
352.4
356
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
0.739
51
375-5V-8
375-5V-8
372.4
376
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
0.87
53.2
400-5V-8
400-5V-8
397.4
401
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
1.1
58.2
425-5V-8
425-5V-8
422.4
426
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
1.32
60.3
450-5V-8
450-5V-8
447.4
451
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
1.58
63.4
475-5V-8
475-5V-8
472.4
476
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
1.96
69.7
500-5V-8
500-5V-8
497.4
501
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
2.33
73.5
530-5V-8
530-5V-8
527.4
531
100
55
54
40Z
180
140
-
7.9
147.9
26
2.84
78.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청