A-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard V PULLEY
A
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_v_pulley/a/a2.prj},{NB=6 1/2-A-2F},{CN=6 1/2-A-2F},{DP=156.1},{DE=165.1},{DMAX=35},{DMIN=10},{D=8},{TYPE=40U},{DB=63},{L=30},{S1=-},{S2=6},{W=36},{H=15},{CADDATA=6_5A2F},{INERTIA=0.00868},{WEIGHT=2.55},{PRICE=2,52},{VERS=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter- dp
[mm]
DE
Outer diameter- de
[mm]
DMAX
Maximum shaft bore diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
D
(Pilot hole) d
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
S2
Dimension s2
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
INERTIA
Moment of inertia
[kg*m2]
WEIGHT
Weight
[kg]
2-A-2
2-A-2
41.8
50.8
14
11
8
11U
37
58
22
-
36
-
0.000122
0.53
2 1/2-A-2
2 1/2-A-2
54.5
63.5
21
14
8
11U
43
55
19
-
36
-
0.000292
0.81
3-A-2
3-A-2
67.2
76.2
24
12
-
21U
44
30
19
25
36
15
0.000512
0.82
3-A-2F
3-A-2F
67.2
76.2
26
10
8
41U
-
24
-
12
36
15
0.000503
0.77
3 1/2-A-2
3 1/2-A-2
79.9
88.9
26
10
8
21U
47
30
19
25
36
15
0.000913
1.04
3 1/2-A-2F
3 1/2-A-2F
79.9
88.9
33
10
8
41U
-
24
-
12
36
15
0.00096
1.06
4-A-2
4-A-2
92.6
101.6
28
10
8
21U
50
30
19
25
36
15
0.00151
1.28
4-A-2F
4-A-2F
92.6
101.6
40
10
8
41U
-
24
-
12
36
15
0.00167
1.39
4 1/2-A-2
4 1/2-A-2
105.3
114.3
32
10
8
21U
57
30
19
25
36
15
0.00239
1.59
4 1/2-A-2F
4 1/2-A-2F
105.3
114.3
47
10
8
41U
-
24
-
12
36
15
0.00273
1.77
5-A-2
5-A-2
118
127
32
10
8
22U
57
30
19
25
36
15
0.00334
1.74
5-A-2F
5-A-2F
118
127
32
10
8
40U
57
30
-
6
36
15
0.00334
1.74
5 1/2-A-2
5 1/2-A-2
130.7
139.7
35
10
8
22U
63
30
19
25
36
15
0.00479
2.06
5 1/2-A-2F
5 1/2-A-2F
130.7
139.7
35
10
8
40U
63
30
-
6
36
15
0.00479
2.06
6-A-2
6-A-2
143.4
152.4
35
10
8
22U
63
30
19
25
36
15
0.00652
2.3
6-A-2F
6-A-2F
143.4
152.4
35
10
8
40U
63
30
-
6
36
15
0.00652
2.3
6 1/2-A-2
6 1/2-A-2
156.1
165.1
35
10
8
22U
63
30
19
25
36
15
0.00868
2.55
6 1/2-A-2F
6 1/2-A-2F
156.1
165.1
35
10
8
40U
63
30
-
6
36
15
0.00868
2.55
7-A-2
7-A-2
168.8
177.8
38
13
-
20X
69
38
10
8
36
15
0.01
2.72
7-A-2F
7-A-2F
168.8
177.8
38
11
-
50X
69
32
-
2
36
15
0.00994
2.56
8-A-2
8-A-2
194.2
203.2
38
13
-
20X
69
38
10
8
36
15
0.0156
3.12
8-A-2F
8-A-2F
194.2
203.2
38
11
-
50X
69
32
-
2
36
15
0.0155
2.95
9-A-2
9-A-2
219.6
228.6
38
13
-
20X
69
38
8
6
36
15
0.0228
3.46
9-A-2F
9-A-2F
219.6
228.6
38
11
-
50X
69
33
-
1.5
36
15
0.0227
3.32
10-A-2
10-A-2
245
254
38
13
-
20X
69
38
8
6
36
15
0.0321
3.83
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청