PK4
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
ISOMEC POLYDRIVE PULLEY
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/isomec_polydrive_pulley/pk4.prj},{NB=PK-125-4},{CN=PK-125-4},{DE=125},{BN=1610},{MSB=42(38)},{TYPE=11U},{DB=85},{L=25},{S1=4.32},{S2=-},{W=20.68},{H=-},{CADDATA=PK1254},{X=0.00329},{MASS=1.52},{X2=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DE
Outer diameter- de
[mm]
BN
Bushing No.
ⁿ/ₐ
MSB
Max. bore
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
W
Dimension w
[mm]
H
Dimension h 0~+2
[mm]
X
Moment of inertia
[kg*m2]
MASS
Weight
[kg]
PK-50-4
PK-50-4
50
0
22(22)
11U
40
30
9.32
20.68
-
0.0000888
0.35
PK-56-4
PK-56-4
56
0
25(25)
11U
46
30
9.32
20.68
-
0.000146
0.45
PK-63-4
PK-63-4
63
1108
28(25)
11U
60
22
1.32
20.68
-
0.000173
0.28
PK-67-4
PK-67-4
67
1108
28(25)
11U
60
22
1.32
20.68
-
0.000229
0.34
PK-71-4
PK-71-4
71
1108
28(25)
11U
60
22
1.32
20.68
-
0.000297
0.4
PK-75-4
PK-75-4
75
1108
28(25)
11U
60
22
1.32
20.68
-
0.000378
0.47
PK-80-4
PK-80-4
80
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.000537
0.54
PK-85-4
PK-85-4
85
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.000686
0.64
PK-90-4
PK-90-4
90
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.000865
0.74
PK-95-4
PK-95-4
95
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.00108
0.85
PK-100-4
PK-100-4
100
1210
32(28)
11U
75
25
4.32
20.68
-
0.00133
0.96
PK-106-4
PK-106-4
106
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00166
1
PK-112-4
PK-112-4
112
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00209
1.16
PK-118-4
PK-118-4
118
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00259
1.32
PK-125-4
PK-125-4
125
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00329
1.52
PK-132-4
PK-132-4
132
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00412
1.73
PK-140-4
PK-140-4
140
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00524
1.99
PK-150-4
PK-150-4
150
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00696
2.34
PK-160-4
PK-160-4
160
1610
42(38)
11U
85
25
4.32
20.68
-
0.00907
2.7
PK-170-4
PK-170-4
170
1610
42(38)
10U
85
25
4.32
20.68
10
0.00705
1.87
PK-180-4
PK-180-4
180
1610
42(38)
10U
85
25
4.32
20.68
10
0.00861
2.03
PK-190-4
PK-190-4
190
2012
50(48)
10U
105
32
11.32
20.68
10
0.0116
2.66
PK-200-4
PK-200-4
200
2012
50(48)
10U
105
32
11.32
20.68
10
0.0151
3.09
PK-212-4
PK-212-4
212
2012
50(48)
10U
105
32
11.32
20.68
10
0.0167
3.07
PK-224-4
PK-224-4
224
2012
50(48)
10U
105
32
11.32
20.68
10
0.0225
3.67
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청